Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UL |
UL E225616 Power Conversion Equipment |
| KC | Ja |
Motorleistung
| Auf Typenschild angegeben | 7,5 kW (10 HP) |
Netzanschluss
Leitungsgebundene und gestrahlte Störaussendungen
Motoranschluss
Brems-Chopper
| Integrierte dynamische Bremstransistoren | Ja |
| min. Widerstandswert (extern) | 27 Ω |
24 VDC - Stromversorgung
| Eingangsspannung | 24 VDC (-15%/+20%) |
| Strom | max. 1,1 A |
Verfügbare interne Stromversorgungen
| Ausgangsspannung 24 VDC | |
| max. Ausgangsstrom bei 24 VDC | 100 mA |
| Ausgangsspannung 10 VDC | |
| max. Ausgangsstrom bei 10 VDC | 10 mA |
| Ausgangsspannung 24 VDC | 24 VDC (-15%/+20%) |
| Ausgangsspannung 10 VDC | 10 VDC (-0%/+10%) |
Digitale Eingänge
Safety Eingang - STO (Safe Torque Off)
| Eingangsimpedenz | |
| Stromverbrauch | 16 mA |
| Schaltschwellen | |
| Low | <2 V |
| High | >17 V |
| Potenzialtrennung | |
| Eingang - ACOPOSinverter | Ja |
| Eingang - Eingang | Nein |
| Anzahl | 1 |
| Nennspannung | 24 VDC |
| Eingangsimpedanz | 1,5 kΩ |
| Eingangsbeschaltung | Sink |
| Abtastzeit | 4 ms |
Analoge Eingänge
| Potenzialtrennung | |
| Eingang - Eingang | Nein |
| Eingang - ACOPOSinverter | Ja |
| Eingang | |
| Spannung | 0 bis 10 V, ±10 V |
| Strom | 0 bis 20 mA (oder 4 bis 20 mA) |
| Eingangsimpedanz | |
| Spannung | 30 kΩ |
| Strom | 250 Ω |
| Anzahl | 3 |
| Auflösung | 10 Bit |
| Abtastzeit | 2 ms |
Digitale Ausgänge
| Anzahl | 1 |
| Nennspannung | 24 VDC |
| max. Spannung | 30 VDC |
| Ausgangsbeschaltung | Source oder Sink |
| Abtastzeit | 2 ms |
| max. Strom | 100 mA |
Relaisausgänge
| Ausführung | |
| Relais 1 | 1 Wechslerkontakt |
| Relais 2 | 1 Schließerkontakt |
| Potenzialtrennung | |
| Ausgang - ACOPOSinverter | Ja |
| Ausgang - Ausgang | Nein |
| Anzahl | 2 |
| Nennspannung | 30 VDC / 250 VAC |
| Schaltleistung |
R1, bei ohmscher Last (cos phi = 1): 3 A bei 250 VAC, R1, bei ohmscher Last (cos phi = 1): 4 A bei 30 VDC, R1, R2, bei induktiver Last (cos = 0,4 und L/R = 7 ms): 2 A bei 250 VAC, R1, R2, bei induktiver Last (cos = 0,4 und L/R = 7 ms): 2 A bei 30 VDC, R2 bei ohmscher Last (cos phi = 1): 5 A bei 250 VAC, R2 bei ohmscher Last (cos phi = 1): 5 A bei 30 VDC |
| Antwortzeit (max.) | 2 ms |
Analoge Ausgänge
| Potenzialtrennung | |
| Ausgang - ACOPOSinverter | Ja |
| Ausgang - Ausgang | Nein |
| min. Lastimpedanz | |
| Spannung | 470 Ω |
| Strom | 800 Ω |
| Anzahl | 1 |
| Ausgang | 0 bis 10 V oder 0 bis 20 mA |
| Aktualisierungszeit | 2 ms |
| Auflösung | 10 Bit |
Einsatzbedingungen
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb |
-10 bis 50°C ohne Derating 50 bis 60°C mit Derating |
| Lagerung | -25 bis 70°C |
| max. Vibrationsfestigkeit |
1 gn 13 bis 200 Hz EN/IEC 60068-2-6 1,5 mm peak to peak 3 bis 13 Hz EN/IEC 60068-2-6 |
Materialnummer:
8I74T400750.01P-1Beschreibung:
ACOPOSinverter P74, 3x 380 bis 500 V, 7,5 kW, EMV Filter und Bremschopper integriert, Schirmblech im Lieferumfang, POWERLINK Interface
Die Revisionsinformationen finden Sie unter der Materialnummer
8I74T400750.010-1
8I0IF108.400-1
Optionales Zubehör
Lüfter (Ersatzteilbedarf)
| 8I0XF074.030-1 | ACPi P66 Lüfter 3ph. 200…240 VAC: Leistungsklasse: 5,5 - 7,5 kW 3ph. 380…500 VAC: Leistungsklasse: 5,5 - 7,5 kW 3ph. 525…600 VAC: Leistungsklasse: 5,5 - 7,5 kW ACPi P76, P74/P74new Lüfter 3ph. 380…500 VAC: Leistungsklasse: 5,5 - 7,5 kW |
Optionale EMV Filter
| 8I0FT047.200-1 | 47 A EMV-Filter für ACOPOSinverter P76 und P74new (3-phasig 380-500 V, 5,5-7,5 kW). |
Optionale Netzdrosseln
| 8I0CT016.000-1 | Netzdrossel 3-phasig, 17 A, 50/60 Hz für ACOPOSinverter |
| Allgemein | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| ACPi ParameterTool | Zum Download einloggen |
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V3.0 HW Upgrade (8I74xxxxxxx.01P-1) | EXE / 22 MB | |
| V4.0 HW Upgrade (8I74xxxxxxx.01P-1) | EXE / 23 MB | |
| V6.0 HW Upgrade (8I74xxxxxxx.01P-1) | EXE / 23 MB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| ACOPOSinverter P74 Anwenderhandbuch | PDF / 27 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D Datei DXF/STEP 8I74T400750 | ZIP / 2 MB | |
| P74_CAD 2D and 3D | ZIP / 448 KB |
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| E225616 UL Certificate of Compliance ACOPOSinverter_Px6_Px4 | PDF / 321 KB | |
| Zertifikat ACOPOSinverter P66/P74/P76 Safety | PDF / 576 KB |