Derating des Dauerausgangsstroms in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur
|
|
Taktfrequenz 4 kHz
|
Kein Derating (bis 50°C)
|
Andere Taktfrequenzen
|
Die Deratingkurven sind in der Installationsanleitung enthalten, die unter www.br-automation.com zum Download bereitsteht.
|
Derating des Dauerausgangsstroms in Abhängigkeit von der Aufstellungshöhe
|
|
ab 1000 m über NN (Meeresspiegel)
|
1 %, je 100 m
|
max. Dauerausgangsstrom (In)
|
|
bei 240 VAC
|
3,7 A
|
max. Übergangsstrom für 60 s
|
5,6 A
|
Ausgangsfrequenzbereich
|
0,5 bis 500 Hz
|
Nenntaktfrequenz
|
4 kHz
|
Nenntaktfrequenz
|
|
min.
|
2 kHz
|
max.
|
16 kHz
|
Kurzfristiges Überlastmoment (typischer Wert)
|
170 bis 200% des Motornennmoments
|
Bremsmoment
|
|
mit Bremswiderstand
|
100% des Motornennmoments kontinuierlich, bis zu 150% für 60 s
|
ohne Bremswiderstand (typischer Wert)
|
100% des Motornennmoments
|
max. Länge des Motorkabels
|
|
Geschirmtes Kabel
|
50 m
|
Nicht geschirmtes Kabel
|
100 m
|
Motorregelungsprofile
|
Standardprofil (Spannungs-/Frequenzverhältnis - U/f-Kennlinie) Leistungsprofil (Flussvektorregelung ohne Encoder) Pumpen-/Lüfterprofil (quadratische Kennlinie Kn²) Energiesparprofil (speziell für Belüftung)
|
Hauptschutzfunktionen des Umrichters
|
Thermischer Schutz vor Überhitzung Schutz gegen Kurzschlüsse zwischen Motorphasen Schutz gegen Netzphasenausfall, für 3-phasige Stromversorgung Schutz gegen Motorphasenunterbrechungen Überstromschutz zwischen Motorausgangsphasen und Erde Über- und Unterspannungsschutz für Netzversorgung
|
Motorschutz
|
Integrierter thermischer Schutz im Umrichter durch kontinuierliche Berechnung des l²t-Werts
|