8I0IF109.400-2

Kurzbeschreibung
Busempfänger X2X Link Busempfänger
Allgemeines
B&R ID-Code 0xB0E4
Statusanzeigen Betriebszustand, Modulstatus
Diagnose
Modul Run/Error Ja, per Status-LED und SW-Status
Überlast Ja, per Status-LED und SW-Status
Leistungsaufnahme
I/O-extern 500 mW
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] -
Potenzialtrennung
X2X Link - Frequenzumrichter Ja
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
Einsatzbedingungen
Einbaulage
senkrecht Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -10 bis 60°C
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Feldklemmen müssen gesondert bestellt werden.
2x 8TB2104.2010-00 (entspricht 0TB704.9) oder
2x 8TB2104.2210-00 (entspricht 0TB704.91) oder
1x 8TB2108.2010-00 oder
1x 8TB2108.2210-00
Materialnummer:
8I0IF109.400-2
Beschreibung:

2x X2X Link Schnittstelle, Schnittstellenmodul für ACOPOSinverter P64new

X2X Link-Kommunikationskarte in folgenden Paketen enthalten:

  • 8I64S200018.0X-000
  • 8I64S200037.0X-000
  • 8I64S200055.0X-000
  • 8I64S200075.0X-000
  • 8I64S200110.0X-000
  • 8I64S200150.0X-000
  • 8I64S200220.0X-000
  • 8I64T200018.0X-000
  • 8I64T200037.0X-000
  • 8I64T200055.0X-000
  • 8I64T200075.0X-000
  • 8I64T200110.0X-000
  • 8I64T200150.0X-000
  • 8I64T200220.0X-000
  • 8I64T200300.0X-000
  • 8I64T200400.0X-000
  • 8I64T200550.0X-000
  • 8I64T200750.0X-000
  • 8I64T201100.0X-000
  • 8I64T201500.0X-000
  • 8I64T400037.0X-000
  • 8I64T400055.0X-000
  • 8I64T400075.0X-000
  • 8I64T400110.0X-000
  • 8I64T400150.0X-000
  • 8I64T400220.0X-000
  • 8I64T400300.0X-000
  • 8I64T400400.0X-000
  • 8I64T400550.0X-000
  • 8I64T400750.0X-000
  • 8I64T401100.0X-000
  • 8I64T401500.0X-000
Optionales Zubehör
Klemmen
8TB2104.2010-00 Schraubklemme 4-polig, einreihig, Rastermaß: 5,08 mm, Beschriftung 1: durchnummeriert
8TB2104.2210-00 Push-in-Klemme 4-polig, einreihig, Rastermaß: 5,08mm, Beschriftung 1: durchnummeriert
8TB2108.2010-00 Schraubklemme 8-polig, einreihig, Rastermaß: 5,08 mm, Beschriftung 1: durchnummeriert
8TB2108.2210-00 Push-in-Klemme 8-polig, einreihig, Rastermaß: 5,08 mm, Beschriftung 1: durchnummeriert
X2X Link Kabel
X67CA0X99.1000 Kabel für freie Konfektionierung, 100 m
X67CA0X99.5000 Kabel für freie Konfektionierung, 500 m

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo