8I0IF109.400-1

Kurzbeschreibung
Busempfänger X2X Link Busempfänger
Allgemeines
Diagnose
Modul Run/Error Ja, per Status-LED und SW-Status
Überlast Ja, per Status-LED und SW-Status
Leistungsaufnahme
I/O-extern 500 mW
Potenzialtrennung
X2X Link - Frequenzumrichter Ja
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
B&R ID-Code 0xF259
Statusanzeigen Betriebszustand, Modulstatus
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] -
Einsatzbedingungen
Einbaulage
senkrecht Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -10 bis 60°C
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Feldklemmen müssen gesondert bestellt werden.
2x 8TB2104.2010-00 (entspricht 0TB704.9) oder
2x 8TB2104.2210-00 (entspricht 0TB704.91) oder
1x 8TB2108.2010-00 oder
1x 8TB2108.2210-00
Materialnummer:
8I0IF109.400-1
Beschreibung:

2x X2X Link Schnittstelle, Schnittstellenmodul für ACOPOSinverter P66

X2X Link-Kommunikationskarte in folgenden Paketen enthalten:

  • 8I66S200018.0X-000
  • 8I66S200037.0X-000
  • 8I66S200055.0X-000
  • 8I66S200075.0X-000
  • 8I66S200110.0X-000
  • 8I66S200150.0X-000
  • 8I66S200220.0X-000
  • 8I66T200018.0X-000
  • 8I66T200037.0X-000
  • 8I66T200055.0X-000
  • 8I66T200075.0X-000
  • 8I66T200110.0X-000
  • 8I66T200150.0X-000
  • 8I66T200220.0X-000
  • 8I66T200300.0X-000
  • 8I66T200400.0X-000
  • 8I66T200550.0X-000
  • 8I66T200750.0X-000
  • 8I66T201100.0X-000
  • 8I66T201500.0X-000
  • 8I66T400037.0X-000
  • 8I66T400055.0X-000
  • 8I66T400075.0X-000
  • 8I66T400110.0X-000
  • 8I66T400150.0X-000
  • 8I66T400220.0X-000
  • 8I66T400300.0X-000
  • 8I66T400400.0X-000
  • 8I66T400550.0X-000
  • 8I66T400750.0X-000
  • 8I66T401100.0X-000
  • 8I66T401500.0X-000
  • 8I66T600075.0X-000
  • 8I66T600150.0X-000
  • 8I66T600220.0X-000
  • 8I66T600400.0X-000
  • 8I66T600550.0X-000
  • 8I66T600750.0X-000
  • 8I66T601100.0X-000
  • 8I66T601500.0X-000
Optionales Zubehör
Klemmen
8TB2108.2210-00 Push-in-Klemme 8-polig, einreihig, Rastermaß: 5,08 mm, Beschriftung 1: durchnummeriert
8TB2108.2010-00 Schraubklemme 8-polig, einreihig, Rastermaß: 5,08 mm, Beschriftung 1: durchnummeriert
8TB2104.2210-00 Push-in-Klemme 4-polig, einreihig, Rastermaß: 5,08mm, Beschriftung 1: durchnummeriert
8TB2104.2010-00 Schraubklemme 4-polig, einreihig, Rastermaß: 5,08 mm, Beschriftung 1: durchnummeriert
X2X Link Kabel
X67CA0X99.5000 Kabel für freie Konfektionierung, 500 m
X67CA0X99.1000 Kabel für freie Konfektionierung, 100 m

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo