Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
KC Ja
Netzanschluss
max. Nennspannung 3x 480 VAC + 10 %
Filternennstrom 728 A
max. Fehlerstrom
bei 200 bis 240 VAC -
bei 380 bis 480 VAC 500 mA
Verlustleistung
bei 200 bis 240 VAC -
bei 380 bis 480 VAC 210 W
Einsatzbedingungen
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) 0 bis 1000 m
Schutzart nach EN 60529 IP00
max. Luftfeuchtigkeit nach IEC 60068-2-3 93%, nicht kondensierend
kein Tropfwasser
Umgebungstemperatur -10 bis 45°C
max. Aufstellungshöhe 3000 m
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Lagerung -40 bis 85°C
Mechanische Eigenschaften
Gewicht 25,0 kg
Einbau Neben dem Umrichter
Allgemeine Informationen
Normenkonformität EN 133200
Materialnummer:
8I0FT728.300-1
Beschreibung:
728 A EMV-Filter für ACOPOSinverter P84 (3-phasig 380-480 V, 315-400 kW).

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo