Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
KC | Ja |
Netzanschluss
max. Nennspannung | 3x 480 VAC + 10 % |
Filternennstrom | 273 A |
max. Fehlerstrom | |
bei 200 bis 240 VAC | - |
bei 380 bis 480 VAC | 500 mA |
Verlustleistung | |
bei 200 bis 240 VAC | - |
bei 380 bis 480 VAC | 60 W |
Einsatzbedingungen
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Lagerung | -40 bis 85°C |
Mechanische Eigenschaften
Gewicht | 22,0 kg |
Einbau | Neben dem Umrichter |
Allgemeine Informationen
Normenkonformität | EN 133200 |
Materialnummer:
8I0FT273.300-1Beschreibung:
273 A EMV-Filter für ACOPOSinverter P84 (3-phasig 380-480 V, 90-132 kW).