8I0FT100.200-1

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
Netzanschluss
Verlustleistung 12,4 W
max. Nennspannung 3x 480 VAC +10%
Filternennstrom 100 A
max. Fehlerstrom 13,9 mA
Einsatzbedingungen
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) 0 bis 1000 m
Schutzart nach EN 60529 IP20
max. Luftfeuchtigkeit nach IEC 60068-2-3 5 bis 95%, nicht kondensierend
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -10 bis 50°C
Lagerung -40 bis 70°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 120 mm
Höhe 340 mm
Tiefe 180 mm
Gewicht 6,5 kg
Materialnummer:
8I0FT100.200-1
Beschreibung:
ACOPOSinverter Zusätzlicher EMV-Eingangsfilter 3-phasig 100 A, Versorgungsspannung: 380 bis 480 V, 50/60 Hz

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo