8I0FT050.200-1

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
Netzanschluss
Verlustleistung 8 W
max. Nennspannung 3x 480 VAC +10%
Filternennstrom 50 A
max. Fehlerstrom 7,6 mA
Einsatzbedingungen
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) 0 bis 1000 m
Schutzart nach EN 60529 IP20
max. Luftfeuchtigkeit nach IEC 60068-2-3 5 bis 95%, nicht kondensierend
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -10 bis 50°C
Lagerung -40 bis 70°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 90 mm
Höhe 285 mm
Tiefe 170 mm
Gewicht 5,2 kg
Materialnummer:
8I0FT050.200-1
Beschreibung:
ACOPOSinverter Zusätzlicher EMV-Eingangsfilter 3-phasig 50 A, Versorgungsspannung: 380 bis 480 V, 50/60 Hz

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo