8I0FT046.300-1

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
KC Ja
Netzanschluss
max. Nennspannung 3x 480 VAC +10%
Filternennstrom 46 A
max. Fehlerstrom
bei 200 bis 240 VAC 10 mA
bei 380 bis 480 VAC 14 mA
Verlustleistung
bei 200 bis 240 VAC 19 W
bei 380 bis 480 VAC 13 W
Einsatzbedingungen
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) 0 bis 1000 m
Schutzart nach EN 60529 IP21 und IP41 am oberen Teil
max. Luftfeuchtigkeit nach IEC 60068-2-3 93%, nicht kondensierend
kein Tropfwasser
Umgebungstemperatur -10 bis 50°C
max. Aufstellungshöhe 3000 m
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Lagerung -40 bis 65°C
Mechanische Eigenschaften
Gewicht 7,0 kg
Einbau Unter oder neben dem Umrichter
Allgemeine Informationen
Normenkonformität EN 133200
Materialnummer:
8I0FT046.300-1
Beschreibung:
46 A EMV-Filter für ACOPOSinverter P84 (3-phasig 200-240 V, 7,5 kW und 380-480 V, 11 kW).
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei DXF/ STEP 8I0FT046.300-1 ZIP / 318 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo