8I0CS007.000-1

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht zutreffend
KC Ja
Netzanschluss
Verlustleistung 20 W
Induktivität 5 mH
Nennstrom 7 A
Spannungsabfall Von 3 bis 5% der Nennnetzspannung. Höhere Werte führen zu Drehmomentverlust.
Einsatzbedingungen
Schutzart
Drossel IP00
Reihenklemmen IP20
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) 0 bis 1000 m
max. Luftfeuchtigkeit 95%, nicht kondensierend
kein Tropfwasser
Umgebungstemperatur 0 bis 45°C
max. Umgebungstemperatur bis zu 55°C
max. Aufstellungshöhe 3000 m
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Lagerung -25 bis 70°C
Mechanische Eigenschaften
Gewicht 0,88 kg
Allgemeine Informationen
Normenkonformität IEC 61800-5-1 (Schutzstufe 1 gegen Überspannungen in der Netzversorgung nach VDE 0160)
Materialnummer:
8I0CS007.000-1
Beschreibung:
Netzdrossel 1-phasig 7 A einsetzbar für ACOPOSinverter P66, P74new, P76 1x 200 bis 240 VAC: 0,55 bis 0,75 kW
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 8I0CSxxx.000-1 PDF / 191 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo