Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
Einsatzbedingungen
Schutzart des Gehäuses | IP20 |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | 0 bis 50°C |
Lagerung | -25 bis 70°C |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 105 mm |
Höhe | 465 mm |
Tiefe | 100 mm |
Gewicht | 2,5 kg |
Eigenschaften
Widerstandswert bei 20°C | 100 Ω |
Durchschnittliche verfügbare Leistung bei 50°C | 0,26 kW |
Thermischer Schutz | über Antrieb |
Materialnummer:
8I0BR100.002-1Beschreibung:
Bremswiderstand Ohmscher Wert: 100 Ω Kontinuierliche Bremsleistung: 0,26 kW Schutzart (IP): IP20