8I0BR008.002-1

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht zutreffend
Einsatzbedingungen
Schutzart des Gehäuses IP23
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 50°C
Lagerung -25 bis 70°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 540 mm
Höhe 485 mm
Tiefe 650 mm
Gewicht 25,5 kg
Eigenschaften
Widerstandswert bei 20°C 8 Ω
Durchschnittliche verfügbare Leistung bei 50°C 3,8 kW
Thermischer Schutz über Antrieb oder Thermoschalter bei 120°C
Materialnummer:
8I0BR008.002-1
Beschreibung:
Bremswiderstand Ohmscher Wert: 8 Ω Kontinuierliche Bremsleistung: 3,80 kW Schutzart (IP): IP20

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo