Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
KC | Ja |
Einsatzbedingungen
Schutzart des Gehäuses | IP23 |
Umgebungstemperatur | 0 bis 50°C |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Lagerung | -25 bis 70°C |
Mechanische Eigenschaften
Gewicht | 350 kg |
Materialnummer:
8I0BR001.004-1Beschreibung:
Bremswiderstand 0,7 Ω für ACOPOSinverter P84, kontinuierliche Bremsleistung 150 kW, 3x 380-480 V, 500 kW.