Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
KC | Ja |
Einsatzbedingungen
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | 0 bis 2000 m |
Schutzart des Gehäuses | IP20 |
max. Luftfeuchtigkeit | in Vorbereitung |
Umgebungstemperatur | -10 bis 50°C |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Lagerung | -25 bis 70°C |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 310 mm |
Höhe | 1150 mm |
Tiefe | 377 mm |
Gewicht | 80 kg |
Eigenschaften
Thermischer Schutz | Integriert, über Wärmefühler |
max. Dauerbremsleistung | 400 kW |
Auslöseschwelle | 785 VDC ±1 % |
max. DC-Busspannung | 850 VDC |
min. Widerstandswert | 0,7 Ω |
Verlustleistung bei Nennlast | 1050 W |
Materialnummer:
8I0BC400.300-1Beschreibung:
- Externe Bremschopper für ACOPOSinverter P84 von 200 kW bis 500 kW