Getriebe
| Anzahl der Getriebestufen | 1 |
| Übersetzung i | 10 |
| Nennabtriebsdrehmoment T2N [Nm] | 38 |
| Max. Abtriebsdrehmoment T2max [Nm] | 61 |
| Not-Aus Moment T2Not [Nm] | 76 |
| Leerlaufdrehmoment [Nm] bei 20°C und 3000 min-1 | 0,2 |
| Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N50% [min-1] bei 50% T2N und S1 | 4000 |
| Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N100% [min-1] bei 100% T2N und S1 | 4000 |
| Max. Antriebsdrehzahl n1max [min-1] | 7000 |
| Max. Verdrehspiel Jt [arcmin] | 7 |
| Reduziertes Verdrehspiel Jt [arcmin] kleiner als | 0 |
| Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] | 6 |
| Kippsteifigkeit C2K [Nm/arcmin] | 0 |
| Max. Kippmoment M2Kmax [Nm] | 0 |
| Max. Radialkraft Frmax [N] für 30.000 h | 650 |
| Max. Radialkraft Frmax [N] für 20.000 h | 750 |
| Max. Axialkraft Famax [N] für 30.000 h | 900 |
| Max. Axialkraft Famax [N] für 20.000 h | 1000 |
| Laufgeräusch LPA [dB(A)] | 60 |
| Wirkungsgrad bei Volllast ŋ [%] | 96 |
| Min. Betriebstemperatur BTempmin [°C] | -25 |
| Max. Betriebstemperatur BTempmax [°C] | 90 |
| Einbaulage | beliebig |
| Schutzart | IP 54 |
| Gewicht m [kg] | 2,1 |
| Trägheitsmoment J1 [kgcm2] | 0,819 |
Materialnummer:
8GP30-080hh010klmmBeschreibung:
Koaxiales PG, i = 010, 1 stufig, IP 54;