8GA65-090hh100klmm

Getriebe
Anzahl der Getriebestufen 2
Übersetzung i 100
Nennabtriebsdrehmoment T2N [Nm] 60
Max. Abtriebsdrehmoment T2max [Nm] 96
Not-Aus Moment T2Not [Nm] 200
Leerlaufdrehmoment [Nm] bei 20°C und 3000 min-1 0,75
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N50% [min-1] bei 50% T2N und S1 2900
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N100% [min-1] bei 100% T2N und S1 2800
Max. Antriebsdrehzahl n1max [min-1] 16000
Max. Verdrehspiel Jt [arcmin] 7
Reduziertes Verdrehspiel Jt [arcmin] kleiner als 0
Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] 11
Kippsteifigkeit C2K [Nm/arcmin] 0
Max. Kippmoment M2Kmax [Nm] 0
Max. Radialkraft Frmax [N] für 30.000 h 4800
Max. Radialkraft Frmax [N] für 20.000 h 5500
Max. Axialkraft Famax [N] für 30.000 h 5700
Max. Axialkraft Famax [N] für 20.000 h 6400
Laufgeräusch LPA [dB(A)] 67
Wirkungsgrad bei Volllast ŋ [%] 94
Min. Betriebstemperatur BTempmin [°C] -25
Max. Betriebstemperatur BTempmax [°C] 90
Einbaulage beliebig
Schutzart IP 65
Gewicht m [kg] 5,3
Trägheitsmoment J1 [kgcm2] 0,514
Materialnummer:
8GA65-090hh100klmm
Beschreibung:
Winkel PG, i = 100, 2 stufig, IP 65

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo