Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Getriebe
Anzahl der Getriebestufen 1
Übersetzung i 8
Nennabtriebsdrehmoment T2N [Nm] 50,0
Max. Abtriebsdrehmoment T2max [Nm] 80,0
Not-Aus Moment T2Not [Nm] 150
Leerlaufdrehmoment [Nm] bei 20°C und 3000 min-1 1,90
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N50% [min-1] bei 50% T2N und S1 2100
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N100% [min-1] bei 100% T2N und S1 1850
Max. Antriebsdrehzahl n1max [min-1] 14000
Max. Verdrehspiel Jt [arcmin] 5
Reduziertes Verdrehspiel Jt [arcmin] kleiner als 0
Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] 6,6
Kippsteifigkeit C2K [Nm/arcmin] 0,0
Max. Kippmoment M2Kmax [Nm] 0,0
Max. Radialkraft Frmax [N] für 30.000 h 5200
Max. Radialkraft Frmax [N] für 20.000 h 5200
Max. Axialkraft Famax [N] für 30.000 h 5200
Max. Axialkraft Famax [N] für 20.000 h 5900
Laufgeräusch LPA [dB(A)] 67
Wirkungsgrad bei Volllast ŋ [%] 96
Min. Betriebstemperatur BTempmin [°C] -25
Max. Betriebstemperatur BTempmax [°C] 90
Einbaulage beliebig
Schutzart IP 65
Gewicht m [kg] 5,00
Trägheitsmoment J1 [kgcm2] 1,004
Materialnummer:
8GA65-090hh008klmm
Beschreibung:
Winkel PG, i = 008, 1 stufig, IP 65

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo