Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Getriebe
Anzahl der Getriebestufen 1
Übersetzung i 4
Nennabtriebsdrehmoment T2N [Nm] 45,0
Max. Abtriebsdrehmoment T2max [Nm] 72,0
Not-Aus Moment T2Not [Nm] 100
Leerlaufdrehmoment [Nm] bei 20°C und 3000 min-1 1,50
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N50% [min-1] bei 50% T2N und S1 1700
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N100% [min-1] bei 100% T2N und S1 1350
Max. Antriebsdrehzahl n1max [min-1] 16000
Max. Verdrehspiel Jt [arcmin] 5
Reduziertes Verdrehspiel Jt [arcmin] kleiner als 0
Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] 2,4
Kippsteifigkeit C2K [Nm/arcmin] 0,0
Max. Kippmoment M2Kmax [Nm] 0,0
Max. Radialkraft Frmax [N] für 30.000 h 3200
Max. Radialkraft Frmax [N] für 20.000 h 3200
Max. Axialkraft Famax [N] für 30.000 h 3700
Max. Axialkraft Famax [N] für 20.000 h 4300
Laufgeräusch LPA [dB(A)] 66
Wirkungsgrad bei Volllast ŋ [%] 96
Min. Betriebstemperatur BTempmin [°C] -25
Max. Betriebstemperatur BTempmax [°C] 90
Einbaulage beliebig
Schutzart IP 65
Gewicht m [kg] 3,00
Trägheitsmoment J1 [kgcm2] 0,654
Materialnummer:
8GA65-070hh004klmm
Beschreibung:
Winkel PG, i = 004, 1 stufig, IP 65

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo