Allgemeines
| Kabelquerschnitte | 2x 6 mm² + 1x (2x 0,34 mm²) |
| Beständigkeit |
Ölbeständigkeit nach EN 60811-404 Flammwidrig nach EN 60332-1-2 Halogenfreiheit nach EN 60754 Hydrolysebeständigkeit nach EN 50396 Mikrobenbeständigkeit nach EN 50396 Silikonfreiheit / LABS nach VW PV 3.10.7 |
| Zulassung | E170315 cRUus AWM STYLE 20233 AWM I/II A/B 80°C 300V FT1 |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | nicht zutreffend |
| UL |
cULus E225616 Power Conversion Equipment |
Kabelaufbau
| Leistungsleiter | |
| Signalleiter | |
| Außenmantel | |
| Material | TPU, flammwidrig, halogenfrei |
| Farbe | orange (ähnlich RAL 2003) |
Steckverbindung
| Typ |
Rundstecker 8-polig female Rundstecker 8-polig male |
| Steckzyklen | >500 |
| Kontakte | 4 |
| Schutzart nach EN 60529 | gesteckt IP 65 |
Elektrische Eigenschaften
Einsatzbedingungen
| Schutzart nach UL50 | in Vorbereitung |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| bewegt | -20 bis 80°C |
Mechanische Eigenschaften
Materialnummer:
8F1CP0002.11110-0Beschreibung:
ACOPOStrak Leistungskabel, Länge 2 m, 1x Hybrid Stecker 8-pol. female gerade, 1x Hybrid Stecker 8-pol. male gerade, schleppkettentauglich
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| ACOPOStrak Anwenderhandbuch | PDF / 133 MB | |
| Datenblatt 8F1CP0002.11110-0 | PDF / 569 KB |