8EXF300.0000-00

Allgemeines
Kurzbeschreibung ACOPOS P3 ELKO Lüftermodul, Ersatzlüfter für ACOPOS P3 Servoverstärker zweifachbreit (8EI017xxD/8EI022xxD/8EI024/8EI034/8EI044)
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht zutreffend
UL cULus E225616
Power Conversion Equipment
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 65 mm
Höhe 62 mm
Tiefe 33 mm
Gewicht 40 g
Materialnummer:
8EXF300.0000-00
Beschreibung:
ACOPOS P3 ELKO Lüftermodul, Ersatzlüfter für ACOPOS P3 Servoverstärker zweifachbreit (8EI017xxD/8EI022xxD/ 8EI024/8EI034/8EI044)
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 8EXF300.0000-00 PDF / 33 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
EU Konformitätserklärung Servos ACOPOS P3 PDF / 238 KB
UK Declaration Servos ACOPOS P3 PDF / 126 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo