Allgemeines
| Unterstützung | |
| DNA (Dynamic Node Allocation) | Ja |
| Steckplätze für Einsteckmodule | 1 |
Netzanschluss
DC-Zwischenkreisanschluss
24 VDC Versorgung
Motoranschluss
Anschluss Motorhaltebremse
Bremswiderstand
| Spitzenleistung int. / ext. | 7 kW / 25 kW |
| Dauerleistung int. / ext. | 150 W / 2 kW |
| min. zulässiger Bremswiderstand (ext.) | 25 Ω |
| Schutzmaßnahmen | |
| Überlastschutz | Nein |
| Kurz- und Erdschlussschutz |
Kurzschlussschutz: Ja Erdschlussschutz: Nein |
| max. Leitungslänge | 3 m |
Feldbus
| Typ | POWERLINK V2 Controlled Node (CN) |
| Ausführung | 2x RJ45 geschirmt, 2-fach Hub |
| Leitungslänge | max. 100 m zwischen 2 Stationen (Segmentlänge) |
| Übertragungsrate | 100 MBit/s |
Enableeingänge
Geberschnittstellen
Triggereingänge
| Anzahl | 2 |
| Beschaltung | Sink |
| Potenzialtrennung | |
| Eingang - ACOPOS P3 | Ja |
| Eingang - Eingang | Ja |
| Eingangsspannung | |
| nominal | 24 VDC |
| maximal | 30 VDC |
| Schaltschwellen | |
| Low | <5 V |
| High | >15 V |
| Eingangsstrom bei Nennspannung | 7 mA |
| Schaltverzögerung | |
| steigende Flanke | <51 µs |
| fallende Flanke | <52 µs |
| Aussteuerung gegenüber Erdpotential | max. ±38 V |
| Klemmbarer Anschlussquerschnittbereich | |
| Flexible und feindrähtige Leiter | |
| mit Aderendhülse | 0,25 bis 2,5 mm² |
| Approbationsdaten | |
| UL/C-UL-US | 26 bis 12 AWG |
| CSA | 26 bis 12 AWG |
| max. Leitungslänge | 100 m |
Temperaturfühleranschluss
| Anzahl | 3 |
| Widerstandsbereich | 500 Ω bis 5 kΩ |
Unterstützung
| Motion System | |
| mapp Motion | 5.00.0 und höher |
| ACP10/ARNC0 | 3.11.2 und höher |
Einsatzbedingungen
Umgebungsbedingungen
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Breite | 66 mm |
| Höhe | 374 mm |
| Tiefe | |
| Wandmontage | 258,5 mm (mit Frontabdeckung 8EXA: 261 mm) |
| Gewicht | 4 kg |
Materialnummer:
8EI8X8HWT10.0100-1Beschreibung:
ACOPOS P3 Servoverstärker, 1 digitale Multistandard Geberschnittstelle je Achse, 3x 200-480 VAC, 8,8 A, 3 Achsen, Wandmontage, Steck ersatz zweireihig
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V4.0 HW Upgrade (8EI8X8HWT10.0100-1) | EXE / 552 KB | |
| V4.0 HW Upgrade (8EIxxxHxT1x.xxxx-1) | EXE / 551 KB | |
| V6.0 HW Upgrade (8EIxxxHxT1x.xxxx-1) | EXE / 275 KB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| ACOPOS P3 Anwenderhandbuch | PDF / 178 MB | |
| Datenblatt 8EI8X8HWT10.0100-1 | PDF / 1 MB | |
| Datenblatt 8EI8X8HWT10.XXXX-1 | PDF / 855 KB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D STEP Datei 8EIxXxxWT1x.xxxx-1 Dreiachsmodule | ZIP / 1 MB | |
| 3D STEP Datei 8EIxXxxWT1x.xxxx-1 Dreiachsmodule mit Frontabdeckung 8EXA200 | ZIP / 2 MB |
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| E225616 UL Certificate of Compliance ACOPOS P3 | PDF / 241 KB |