8D1A23.eDg000000-1

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
UL cURus E225616
Power Conversion Equipment
Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2000
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 1,047
Nennleistung PN [W] 219
Nennstrom IN [A] 4,76
Stillstandsmoment M0 [Nm] 1,118
Stillstandsstrom I0 [A] 5,08
Maximalmoment Mmax [Nm] 3,01
Maximalstrom Imax [A] 15,7
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6600
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 0,22
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 13,41
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,76
Statorinduktivität L2ph [mH] 0,93
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 1,2
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 38
Trägheitsmoment J [kgcm2] 0,41
Masse ohne Bremse m [kg] 1,62
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 2,2
Masse der Bremse [kg] 0,28
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,12
Materialnummer:
8D1A23.eDg000000-1
Beschreibung:

ACOPOSmotor Compact, Baugröße 2, Baulänge 3, Nenndrehzahl 2000 min-1

{"MotorCurrMax":"15.70","MotorCurrRated":"4.760","MotorCurrStall":"5.080","MotorPolepairs":"5","MotorSpeedMax":"6600","MotorSpeedRated":"2000","MotorStatorInductance":"0.93000","MotorStatorResistance":"0.760","MotorTorqConst":"0.220","MotorTorqMax":"3.01","MotorTorqRated":"1.047","MotorTorqStall":"1.118","MotorVoltageConst":"13.41","MotorAcoposType1":"","MotorAcoposType2":"","MotorAcoposType3":"","MotorAcoposType4":"","productId":"8D1A23.eDg000000-1"}
Erforderliches Zubehör
Blindkappen
X67AC0M08 X67 Blindkappen M8, 50 Stk.
Verschlusskappen
8F1X0A.00001000K-1 30x Verschlusskappe für Anschlüsse X1A/X1B auf ACOPOStrak Segmenten 8F1I oder X3A/X3B auf ACOPOSmotor Compact 8D1
Optionales Zubehör
Sensorkabel
X67CA0D40.0020 M8-Sensorkabel, 2 m
X67CA0D40.0050 M8-Sensorkabel, 5 m
X67CA0D40.0100 M8-Sensorkabel, 10 m
X67CA0D40.0150 M8-Sensorkabel, 15 m
X67CA0D40.0200 M8-Sensorkabel, 20 m
X67CA0D50.0020 M8-Sensorkabel, gewinkelt, 2 m
X67CA0D50.0050 M8-Sensorkabel, gewinkelt, 5 m
X67CA0D50.0100 M8-Sensorkabel, gewinkelt, 10 m
X67CA0D50.0150 M8-Sensorkabel, gewinkelt, 15 m
X67CA0D50.0200 M8-Sensorkabel, gewinkelt, 20 m
Verbindungskabel 8D1 / 8D1
8D1CH0001.11110-0 ACOPOSmotor Compact Leistungskabel, Länge 1 m, 1x Hybrid Stecker female 9-polig, 1x Hybrid Stecker male 9-polig, schleppkettentauglich
8D1CH0002.11110-0 ACOPOSmotor Compact Leistungskabel, Länge 2 m, 1x Hybrid Stecker female 9-polig, 1x Hybrid Stecker male 9-polig, schleppkettentauglich
8D1CH0003.11110-0 ACOPOSmotor Compact Leistungskabel, Länge 3 m, 1x Hybrid Stecker female 9-polig, 1x Hybrid Stecker male 9-polig, schleppkettentauglich
8D1CH0005.11110-0 ACOPOSmotor Compact Leistungskabel, Länge 5 m, 1x Hybrid Stecker female 9-polig, 1x Hybrid Stecker male 9-polig, schleppkettentauglich
8D1CH0010.11110-0 ACOPOSmotor Compact Leistungskabel, Länge 10 m, 1x Hybrid Stecker female 9-polig, 1x Hybrid Stecker male 9-polig, schleppkettentauglich
8D1CH0015.11110-0 ACOPOSmotor Compact Leistungskabel, Länge 15 m, 1x Hybrid Stecker female 9-polig, 1x Hybrid Stecker male 9-polig, schleppkettentauglich
8D1CH00X5.11110-0 ACOPOSmotor Compact Leistungskabel, Länge 0,48 m, 1x Hybrid Stecker female 9-polig, 1x Hybrid Stecker male 9-polig, schleppkettentauglich
Versorgungskabel
8D1CH0003.11120-0 ACOPOSmotor Compact Versorgungskabel, Länge 3 m, 2x 2,5 mm² + 1x (4x 0,34 mm²) + 1x (2x 0,34 mm²) + 1x 0,34 mm² + PA-Rohr 2,0 mm / 1,0 mm, 1x Hybrid Stecker female 9-polig, schleppkettentauglich
8D1CH0005.11120-0 ACOPOSmotor Compact Versorgungskabel, Länge 5 m, 2x 2,5 mm² + 1x (4x 0,34 mm²) + 1x (2x 0,34 mm²) + 1x 0,34 mm² + PA-Rohr 2,0 mm / 1,0 mm, 1x Hybrid Stecker female 9-polig, schleppkettentauglich
8D1CH0010.11120-0 ACOPOSmotor Compact Versorgungskabel, Länge 10 m, 2x 2,5 mm² + 1x (4x 0,34 mm²) + 1x (2x 0,34 mm²) + 1x 0,34 mm² + PA-Rohr 2,0 mm / 1,0 mm, 1x Hybrid Stecker female 9-polig, schleppkettentauglich
8D1CH0015.11120-0 ACOPOSmotor Compact Versorgungskabel, Länge 15 m, 2x 2,5 mm² + 1x (4x 0,34 mm²) + 1x (2x 0,34 mm²) + 1x 0,34 mm² + PA-Rohr 2,0 mm / 1,0 mm, 1x Hybrid Stecker female 9-polig, schleppkettentauglich
Dokumentation Version (Datum) Download
ACOPOSmotor Compact Anwenderhandbuch PDF / 14 MB
Tools / Utilities / Beispiele Version (Datum) Download
Sistema (VDMA) Bibliothek ZIP / 5 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
E225616 UL Certificate of Compliance ACOPOSmotor Compact PDF / 163 KB
E225616 UL Certificate of Compliance Kabel PDF / 163 KB
EU Konformitätserklärung FS Servos ACOPOSmotor Compact PDF / 184 KB
EU Konformitätserklärung Servos ACOPOSmotor Compact PDF / 178 KB
TÜV-Zertifikat - Funktionale Sicherheit ACOPOSmotor Compact ZIP / 343 KB
UK Declaration Servos ACPOSmotor Compact PDF / 120 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo