8BVI0110HWSS.000-4

Allgemeines
Systemvoraussetzungen
Automation Studio Ab 4.6.1.x
mapp Technologiepaket Ab mapp Safety 5.24.0
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
Functional Safety Ja (openSAFETY)
UL cULus E225616
Power Conversion Equipment
KC Ja
B&R ID-Code 0x2FD7
Kühl- und Montageart Wandmontage
Steckplätze für Einsteckmodule 2
DC-Zwischenkreisanschluss
Spannung
nominal 750 VDC
Verlustleistung abhängig von der Schaltfrequenz
Schaltfrequenz 5 kHz [0,16 * IM² + 5,6 * IM + 55] W
Schaltfrequenz 10 kHz [0,49 * IM² + 4,7 * IM + 95] W
Schaltfrequenz 20 kHz [0,87 * IM² + 10 * IM + 200] W
Dauerleistungsaufnahme 11,2 kW
Zwischenkreiskapazität 330 µF
Ausführung ACOPOSmulti Rückwand
24 VDC Versorgung
Eingangsspannung 25 VDC ±1,6%
Eingangskapazität 23,5 µF
max. Leistungsaufnahme 18 W + PSMC1 + PSLOT2 + P24 V Out + PHaltebremse
Ausführung ACOPOSmulti Rückwand
24 VDC Ausgang
Ausgangsspannung
Zwischenkreisspannung (UDC): 260 bis 315 VDC 25 VDC * (UDC/315)
Zwischenkreisspannung (UDC): 315 bis 800 VDC 24 VDC ±6%
Anzahl 2
Absicherung 250 mA (träge) elektronisch, automatisch rückstellend
Motoranschluss
Reduktion des Dauerstromes abhängig von der Schaltfrequenz
Schaltfrequenz 5 kHz Keine Reduktion
Schaltfrequenz 10 kHz 0,26 A/K (ab 33°C)
Schaltfrequenz 20 kHz 0,15 A/K (ab -28°C)
Reduktion des Dauerstromes abhängig von der Aufstellungshöhe
ab 500 m über NN (Meeresspiegel) 1,51 Aeff pro 1000 m
Schutzmaßnahmen
Überlastschutz Ja
Kurz- und Erdschlussschutz Ja
Ausführung
U, V, W, PE Stecker
Schirmanschluss Ja
Klemmbarer Anschlussquerschnittbereich
Flexible und feindrähtige Leiter
mit Aderendhülse 0,25 bis 4 mm²
Approbationsdaten
UL/C-UL-US 30 bis 10
CSA 28 bis 10
max. Motorleitungslänge abhängig von der Schaltfrequenz
Schaltfrequenz 5 kHz 25 m
Schaltfrequenz 10 kHz 25 m
Schaltfrequenz 20 kHz 10 m
Anzahl 1
Dauerleistung je Motoranschluss 11 kW
Dauerstrom je Motoranschluss 15,1 Aeff
Spitzenstrom 37,7 Aeff
nominale Schaltfrequenz 5 kHz
mögliche Schaltfrequenzen 5/10/20 kHz
Isolationsbeanspruchung des angeschlossenen Motors gemäß IEC TS 60034-25:2004 Grenzwertkurve A
max. Ausgangsfrequenz 598 Hz
Klemmbarer Kabeldurchmesserbereich des Schirmanschlusses 12 bis 22 mm
Anschluss Motorhaltebremse
Schutzmaßnahmen
Überlast- und Kurzschlussschutz Ja
Kabelbruchüberwachung Ja
Unterspannungsüberwachung Ja
Anzahl 1
Ausgangsspannung 24 VDC +5,8% / -0%
Dauerstrom je Anschluss 2,1 A
max. Innenwiderstand 0,3 Ω
Löschspannung ca. 30 V
max. Löschenergie pro Schaltvorgang 3 Ws
max. Schaltfrequenz 0,5 Hz
Ansprechschwelle der Kabelbruchüberwachung ca. 0,5 A
Ansprechschwelle der Unterspannungsüberwachung 24 VDC -2% / -4%
Geberschnittstellen
Potenzialtrennung
Geber - ACOPOSmulti Nein
Geberversorgung
Schutzmaßnahmen
kurzschlussfest Ja
überlastfest Ja
Ausgangsspannung typ. 12,5 V
Belastbarkeit 350 mA
Synchrone serielle Schnittstelle
Signalübertragung RS485
Datenübertragungsrate 6,25 MBit/s
Anzahl 1
Typ EnDat 2.2
Anschlüsse DSUB Stecker 9-polig female
Anzeigen UP/DN-LEDs
Geberüberwachung Ja
max. Geberkabellänge 100 m
Abhängig vom Querschnitt der Versorgungsader des Geberkabels
max. Leistungsaufnahme je Geberschnittstelle PSMC[W] = 19 V * IGeber[A]
Triggereingänge
Potenzialtrennung
Eingang - Wechselrichtermodul Ja
Eingang - Eingang Ja
Eingangsspannung
nominal 24 VDC
maximal 30 VDC
Schaltschwellen
Low <5 V
High >15 V
Schaltverzögerung
steigende Flanke 52 µs ±0,5 µs (digital gefiltert)
fallende Flanke 53 µs ±0,5 µs (digital gefiltert)
Anzahl 2
Beschaltung Sink
Eingangsstrom bei Nennspannung ca. 10 mA
Aussteuerung gegenüber Erdpotential max. ±38 V
Temperaturfühleranschluss
Anzahl 1
Widerstandsbereich 500 Ω bis 5 kΩ
Unterstützung
Motion System
mapp Motion 5.24.1 und höher
ACP10/ARNC0 5.24.1 und höher
Elektrische Eigenschaften
Energieeffizienz (IE-Klassifizierung)
Verlustleistung relativ zur Dauerscheinleistung IE2 (10;25) 1,5 %
IE2 (50;25) 1,5 %
IE2 (10;50) 1,7 %
IE2 (50;50) 1,7 %
IE2 (90;50) 1,7 %
IE2 (10;100) 2,3 %
IE2 (50;100) 2,3 %
IE2 (90;100) 2,3 %
Nominalverluste im Standby-Betrieb 9,3 W
Ableitkapazität 0,14 µF
Einsatzbedingungen
Zulässige Einbaulagen
vertikal hängend Ja
horizontal liegend Ja
horizontal stehend Nein
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
nominal 0 bis 500 m
maximal 4000 m
Verschmutzungsgrad nach EN 61800-5-1 2 (nicht leitfähige ­Verschmutzung)
Überspannungskategorie nach EN 61800-5-1 III
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
nominal 5 bis 40°C
maximal 55°C
Lagerung -25 bis 55°C
Transport -25 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 85%
Lagerung 5 bis 95%
Transport max. 95% bei 40°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Tiefe
Wandmontage 263 mm
Breite 53 mm
Höhe 317 mm
Gewicht ca. 2,9 kg
Modulbreite 1
Materialnummer:
8BVI0110HWSS.000-4
Beschreibung:
ACOPOSmulti3 SafeMOTION EnDat 2.2 Gen2 Wechselrichtermodul, 15,1 A, HV, Wandmontage, optimiert für Applikationen, mit dezentralen, rechenintensiven Steuerungs- und Regelungsanforderungen
Erforderliches Zubehör
Klemmensätze
8BZVI0110SS.000-1A Schraubklemmensatz für ACOPOSmulti Module 8BVI0110HxSS, 8BVI0110HxSA: 1x 8TB3104.204G-11, 1x 8TB2104.203L-00, 1x 8TB2108.2010-00
Optionales Zubehör
Einsteckmodule
8BAC0133.000-1 ACOPOSmulti Einsteckmodul, 3 RS422 Ausgänge für ABR Geberemulation, 1 MHz
8BAC0132.000-1 ACOPOSmulti Einsteckmodul, 4 Analogeingänge ±10 V
8BAC0130.001-1 ACOPOSmulti Einsteckmodul, 2 digitale Ausgänge, 50 mA, max. 62,5 kHz, 4 digitale Ausgänge, 500 mA, max 1,25 kHz
8BAC0130.000-1 ACOPOSmulti Einsteckmodul, 2 digitale Ausgänge, 50 mA, max. 62,5 kHz, 2 digitale Ausgänge, 500 mA, max. 1,25 kHz, 2 digitale Eingänge 24 VDC
8BAC0125.000-1 ACOPOSmulti Einsteckmodul, SinCos EnDat 2.1/SSI/BiSS Interface
8BAC0124.000-1 ACOPOSmulti Einsteckmodul, SinCos Interface
8BAC0123.002-1 ACOPOSmulti Einsteckmodul, Inkrementalgeber Interface für 24 V single-ended und 24 V Differenzsignale
8BAC0123.001-1 ACOPOSmulti Einsteckmodul, Inkrementalgeber Interface für 5 V single-ended und 5 V Differenzsignale
8BAC0123.000-1 ACOPOSmulti Einsteckmodul, Inkrementalgeber und SSI-Absolutwertgeber Interface für RS422 Signale
8BAC0122.000-1 ACOPOSmulti Einsteckmodul, Resolver Interface 10 kHz
8BAC0121.000-1 ACOPOSmulti Einsteckmodul, HIPERFACE Interface
8BAC0120.001-2 ACOPOSmulti Einsteckmodul, EnDat 2.2 Interface
8BAC0120.000-1 ACOPOSmulti Einsteckmodul, EnDat 2.1 Interface
Klemmen
8TB3104.204G-11 Schraubklemme 4-polig, einreihig, Rastermaß: 7,62 mm, Beschriftung 4: PE W V U, Codierung G: 0110
8TB2108.2010-00 Schraubklemme 8-polig, einreihig, Rastermaß: 5,08 mm, Beschriftung 1: durchnummeriert
8TB2104.203L-00 Schraubklemme 4-polig, einreihig, Rastermaß: 5,08 mm, Beschriftung 3: T- T+ B- B+, Codierung L: 1010
Lüftermodule
8BXF001.0000-00 ACOPOSmulti Lüftermodul, Ersatzlüfter für ACOPOSmulti Module (8BxP/8B0C/8BVI/8BVE/8B0K)
POWERLINK/Ethernet-Kabel
X20CA0E61.00100 POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 1 m
X20CA0E61.00050 POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 0,5 m
X20CA0E61.00035 POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 0,35 m
X20CA0E61.00030 POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 0,3 m
X20CA0E61.00025 POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 0,25 m
X20CA0E61.00020 POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 0,2 m
Schirmkomponentensets
8SCS009.0000-00 ACOPOSmulti Schirmkomponentenset: 1x ACOPOSmulti Halteblech SK8-14; 1x Schirmanschlussklemme SK14
8SCS002.0000-00 ACOPOSmulti Schirmkomponentenset: 1x Klemmbügelblech; 2x Klemmbügel D 4-13,5 mm; 2x Schrauben
8SCS000.0000-00 ACOPOSmulti Schirmkomponentenset: 1x Schirmblech 1fach Typ 0; 1x Schlauchschelle, B 9 mm, D 12-22 mm
Zubehörsätze
8BXB000.0000-00 Zubehörsatz ACOPOSmulti zur Geberpufferung bestehend aus: 1 Stück Lithium-Batterie AA 3,6 V; 1 Stück Abdeckkappe für Batteriehalter
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.0 HW Upgrade (8BSMC9173) EXE / 613 KB
V4.6 HW Upgrade (8BSMC9173) EXE / 883 KB
V4.6 HW Upgrade (8BVI0110HWSS.000-4) EXE / 574 KB
V4.6 HW Upgrade (8BVIxxxxxxSS.xxx-4) EXE / 574 KB
V6.0 HW Upgrade (8BSMC9173) EXE / 607 KB
V6.0 HW Upgrade (8BVI0110HWSS.000-4) EXE / 298 KB
V6.0 HW Upgrade (8BVIxxxxxxSS.xxx-4) EXE / 297 KB
V6.3 HW Upgrade (8BSMC9173) EXE / 606 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 8BVI0110HWSS.000-4 PDF / 4 MB
Integrated Safety Technology Anwenderhandbuch PDF / 47 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP 8BVI0110HWSx.000-x ZIP / 150 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
E225616 UL Certificate of Compliance ACOPOSmulti (UL 508C) PDF / 282 KB
E225616 UL Certificate of Compliance ACOPOSmulti (UL 61800-5-1) PDF / 183 KB
TÜV-Zertifikat - Funktionale Sicherheit ACOPOSmulti SafeMOTION Gen2 ZIP / 654 KB
TÜV-Zertifikat - Funktionale Sicherheit ACOPOSmulti SafeMOTION Gen2 ZIP / 654 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo