8AC110.60-2

Allgemeines
Modultyp ACOPOS Einsteckmodul
B&R ID-Code 0x1198
Steckplatz Steckplatz 1
Leistungsaufnahme max. 0,7 W
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E225616
Power Conversion Equipment
KC Ja
Schnittstellen
CAN
Anzahl 1
Anschluss, modulseitig DSUB 9-polig male
Anzeigen RXD/TXD-LEDs
Baudrate 500 kBit/s
Potenzialtrennung Ja
max. Reichweite 60 m
netzwerkfähig Ja
Busabschlusswiderstand extern verdrahtet
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
nominal 5 bis 40°C
maximal 55°C
Lagerung -25 bis 55°C
Transport -25 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 85%
Lagerung 5 bis 95%
Transport max. 95% bei 40°C
Materialnummer:
8AC110.60-2
Beschreibung:
  • CAN Interface für Einbau in ACOPOS Servoverstärker
  • Für Kommunikation und Parametrierung der ACOPOS Servoverstärker bei Standardanwendungen
  • Knotennummer über Schalter einstellbar
ACOPOS Einsteckmodul, CAN Interface
Optionales Zubehör
Infrastrukturkomponenten
0AC912.9 Busadapter, CAN, 1 CAN-Schnittstelle
0AC913.92 Busadapter, CAN, 2 CAN-Schnittstellen, inklusive 30 cm Anschlusskabel (DSUB)
7AC911.9 Busstecker, CAN
Dokumentation Version (Datum) Download
ACOPOS Anwenderhandbuch PDF / 49 MB
Datenblatt 8AC110.60-2 PDF / 1 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
ACOPOS EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 23 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP 8AC110.60-2 ZIP / 183 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
ACOPOS KC-Zertifikate ZIP / 601 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo