Kurzbeschreibung
| Schrittmotor | Schrittmotor Flanschmaß 56,4 mm, Länge 57,5 mm |
Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | nicht zutreffend |
Spezifische Motordaten
Allgemeine Motordaten
| Schutzklasse | IP30 |
| Schrittwinkel | 1,8° |
| max. Oberflächentemperatur | 100°C |
| mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen | 21.000 Stunden |
| Kabellänge | 300 mm |
| Kabelquerschnitt | AWG 22, UL3266 |
| Wellenausführung | Abgeflachte Welle (D-cut) |
| Isolationsklasse | B (130°C) |
| Isolationswiderstand | 100 MΩ min. 500 VDC |
| Dielektrische Festigkeit | 500 VAC für 1 Minute |
| Versorgungsspannung des Treibers | max. 80 VDC |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | -20 bis 40°C |
| Lagerung | -30 bis 85°C |
| Transport | -30 bis 85°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Lagerung | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Transport | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Materialnummer:
80MPD3.300S000-01Beschreibung:
2 Phasen Hybrid Schrittmotor, 56,4 mm Flansch, Länge 57,5 mm, 3 A seriell / 6 A parallel, 1,8 Nm Haltemoment, 1,25 Nm Stillstandsmoment
Optionales Zubehör
Zubehör
| 80XMPDXRE.W1-10 | IP-Erweiterung und Verdrahtungsklemme für Schrittmotoren der 80MPD und 80MPF Serie, IP65 für 80MPD Motoren & 80MPF Motoren 10 Einheiten pro Verpackung |
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V6.0 HW Upgrade (80MPD3.300S000-01) | EXE / 268 KB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Schrittmotoren Anwenderhandbuch | PDF / 49 MB |
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| EU Konformitätserklärung Motors Hybrid | PDF / 166 KB | |
| UK Declaration Motors Hybrid | PDF / 135 KB |