Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Materialnummer:
7EX477.50-2Beschreibung:
2003 Remote I/O-Buscontroller 24 VDC, 14 W Versorgung 1 potentialgetrennte RS485 Schnittstelle zur Ankopplung an Remote I/O Bus
Optionales Zubehör
Infrastrukturkomponenten
| 0AC916.9 | Busabschluss, RS485, aktiv, für PROFIBUS-Netzwerke, Remote I/O, Standard-Hutschienenmontage, Versorgungsspannung: 120 / 230 VAC |
| 0G1000.00-090 | Busstecker, RS485, für PROFIBUS-Netzwerke |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt 7EX477.50-2 | PDF / 548 KB |