7EX270.50-1

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
HazLoc cULus HazLoc E180196
Industrial Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD
EAC Ja
Materialnummer:
7EX270.50-1
Beschreibung:
2003 CAN Bus Controller, 24 VDC, 4 W Versorgung, 1 CAN Schnittstelle, potenzialgetrennt, netzwerkfähig, Feldklemme 1x TB712 gesondert bestellen!
Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
7TB712.9 Zubehör Feldklemme, 12-polig, Schraubklemme 1,5 mm²
7TB712.91 Zubehör Feldklemme, 12-polig, Federzugklemme 1,5 mm²
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.0 HW Upgrade (7EX270.50-1) EXE / 295 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 7EX270.50-1 PDF / 293 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo