Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Materialnummer:
7DO720.7Beschreibung:
2003 Digitales Ausgangsmodul, 8 Relais-Ausgänge 240 VAC / 30 VDC, 2 A, Feldklemmen 3x 7TB710 gesondert bestellen!
Erforderliches Zubehör
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt 7DO720.7 | PDF / 359 KB |