7DO139.70

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Materialnummer:
7DO139.70
Beschreibung:
2003 Digitales Ausgangsmodul, 8 Ausgänge 12 bis 24 VDC, 0,5 A, Kurzschlussschutz, thermischer Überlastschutz, Anpassungsmodul, Feldklemme 1x TB712 gesondert bestellen!
Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
7TB712.9 Zubehör Feldklemme, 12-polig, Schraubklemme 1,5 mm²
7TB712.91 Zubehör Feldklemme, 12-polig, Federzugklemme 1,5 mm²
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 7DO139.70 PDF / 339 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo