6CAPFT.0030-01

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht zutreffend
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Kabelaufbau
Drahtquerschnitt AWG 24/26
Typ CAT5e
Leiter
Schirm FTP
Steckverbindung
Typ 2x RJ45 (male)
Steckzyklen 1000 Zyklen bei 25 °C
Kontakte 8
mechanischer Schutz 50µm Vergoldet
Elektrische Eigenschaften
Leiterwiderstand <125 Ω/km bei 20 °C
Einsatzbedingungen
Schutzart IP67 (Panel-Anschluss)
IP20 (PoE-Injektor)
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -20 °C bis 70 °C
Lagerung -20 °C bis 70 °C
Mechanische Eigenschaften
Material PVC black
Abmessungen
Länge 3 m
Biegeradius
einmalige Biegung 5x Kabeldurchmesser
bewegt 10x Kabeldurchmesser
Gewicht 450 g
Drehmoment für Befestigungsschraube 3,0 Nm
Materialnummer:
6CAPFT.0030-01
Beschreibung:
FT50/FT51 PoE Kabel - 3 m - 90° M22/RJ45
Dokumentation Version (Datum) Download
Power Panel FT50 Anwenderhandbuch PDF / 7 MB
Power Panel FT51 Anwenderhandbuch PDF / 9 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Daten DXF/STP 6CAPFT.0030-01 ZIP / 978 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo