5PPC2100.BY11-001

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
EAC Zulassung über Produktfamilie
LEDs Power, CFast, Link, Run
B&R ID-Code 0xE518
Kühlung Passiv über Gehäuse
Power-Taster Ja
Reset-Taster Ja
Summer Nein
Controller
Prozessor
Typ Intel Atom E3825
Taktfrequenz 1330 MHz
Anzahl der Kerne 2
Architektur 22 nm
L2 Cache 1 MByte
Intel 64 Architecture Ja
Intel Hyper-Threading Technology Nein
Intel Virtualization Technology (VT-x) Ja
Echtzeituhr
Genauigkeit bei 25°C: typ. 12 ppm (1 Sekunde) pro Tag
Pufferdauer typ. ca. 400 h
min. ca. 200 h
batteriegepuffert Nein
Power Fail Logik
Controller MTCX
Pufferzeit 10 ms
Speicher
Typ DDR3-SDRAM
Speichergröße 1 GByte
Geschwindigkeit DDR3L-1067
Speicheranbindung Single Channel
tauschbar Nein
Grafik
Controller Intel HD Graphics
Farbtiefe max. 32 Bit
Boot-Loader UEFI BIOS
Chipsatz Intel Bay Trail
Power Management ACPI 4.0
Schnittstellen
CFast Slot
Anzahl 1
Typ SATA II (SATA 3,0 Gbit/s)
USB
Anzahl 2
Typ 1x USB 3.0
1x USB 2.0
Ausführung Typ A
Übertragungsrate Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s), High Speed (480 MBit/s) bis Super Speed (5 GBit/s)
Strombelastbarkeit je Anschluss max. 1 A
Ethernet
Anzahl 2
Ausführung RJ45, geschirmt
Übertragungsrate 10/100/1000 MBit/s
max. Baudrate 1 GBit/s
Einschübe
Interface Option 1
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 24 VDC ±25%
Nennstrom 3,5 A
Einschaltstrom typ. 6 A; max. 10 A für < 300 μs
Überspannungskategorie nach EN 61131-2 II
Galvanische Trennung Ja
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Umgebungsbedingungen
Meereshöhe
Betrieb max. 3000 m (komponentenabhängig)
Mechanische Eigenschaften
Gewicht 527 g
Materialnummer:
5PPC2100.BY11-001
Beschreibung:
Panel PC 2100 - Intel Atom E3825 1,33 GHz - Dual Core - 1 Gbyte SDRAM - Für Automation Panel Tragarmgeräte
Erforderliches Zubehör
CFast-Karten
5CFAST.256G-10 CFast 256 GByte MLC
5CFAST.128G-10 CFast 128 GByte MLC
5CFAST.064G-10 CFast 64 GByte MLC
5CFAST.032G-10 CFast 32 GByte MLC
5CFAST.032G-00 CFast 32 GByte SLC
5CFAST.016G-00 CFast 16 GByte SLC
Optionales Zubehör
Interface Optionen
5ACCIF01.IS00-000 Schnittstellenkarte - 1x RS232 Schnittstelle - Für APC2x00/PPC2x00 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät
5ACCIF01.ICAN-000 Schnittstellenkarte - 1x CAN Schnittstelle - Für APC2100/PPC2100/APC2200/PPC2200 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät
5ACCIF01.FSS0-000 Schnittstellenkarte - 2x RS422/RS485 Schnittstelle - Für APC2x00/PPC2x00 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät
5ACCIF01.FPSC-001 Schnittstellenkarte - 1x RS232 Schnittstelle - 1x CAN Schnittstelle - 1x X2X Link Schnittstelle - 1x POWERLINK Schnittstelle - 512 kByte nvSRAM - Für APC2x00/PPC2x00 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät
5ACCIF01.FPSC-000 Schnittstellenkarte - 1x RS232 Schnittstelle - 1x CAN Schnittstelle - 1x POWERLINK Schnittstelle - 32 kByte FRAM - Für APC2x00/PPC2x00 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät
5ACCIF01.FPLS-001 Schnittstellenkarte - 1x RS232 Schnittstelle - 1x POWERLINK Schnittstelle - 512 kByte nvSRAM - Für APC2x00/PPC2x00 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät
5ACCIF01.FPLS-000 Schnittstellenkarte - 1x RS232 Schnittstelle - 1x POWERLINK Schnittstelle - 32 kByte FRAM - Für APC2x00/PPC2x00 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät
5ACCIF01.FPLK-000 Schnittstellenkarte - 1x POWERLINK Schnittstelle - integrierter 2-fach Hub - 512 kByte nvSRAM - Für APC2x00/PPC2x00 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät
5ACCIF01.FPCS-000 Schnittstellenkarte - 1x RS485 Schnittstelle - 1x CAN Schnittstelle - 1x POWERLINK Schnittstelle - 32 kByte FRAM - Für APC2x00/PPC2x00 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät
5ACCIF01.FPCC-000 Schnittstellenkarte - 2x CAN-Schnittstellen - 1x X2X Link Schnittstelle - 1x POWERLINK Schnittstelle - 512 kByte nvSRAM - Für APC2x00/PPC2x00 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.0 HW Upgrade (5PPC2100.BY11-001) EXE / 474 KB
V4.1 HW Upgrade (5PPC2100.BY11-001) EXE / 476 KB
BIOS Version (Datum) Download
BIOS Upgrade Bay Trail ZIP / 4 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Panel PC 2100 Tragarmgeräte Anwenderhandbuch PDF / 14 MB
Firmware Upgrades Version (Datum) Download
PPC2100 Firmware Upgrade (MTCX) ZIP / 4 MB
Tools / Utilities / Beispiele Version (Datum) Download
ADI .NET SDK (Win10 2016 64-Bit) ZIP / 2 MB
ADI Development Kit (Win10 2016 64-Bit) ZIP / 4 MB
Treiber Version (Datum) Download
Chipset Treiber Bay Trail (Win10 64-Bit) EXE / 3 MB
Ethernet Treiber Bay Trail (Win10 64-Bit) EXE / 56 MB
Grafiktreiber Bay Trail (Win10 64-Bit) EXE / 124 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo