Allgemeines
LEDs | Power, CFast, Link, Run |
B&R ID-Code | 0xE523 |
Kühlung | Passiv über Gehäuse |
Power-Taster | Ja |
Reset-Taster | Ja |
Summer | Nein |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
EAC | Zulassung über Produktfamilie |
Controller
Schnittstellen
Elektrische Eigenschaften
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 | Verschmutzungsgrad 2 |
Mechanische Eigenschaften
Gewicht | 527 g |
Materialnummer:
5PPC2100.BY01-001Beschreibung:
Panel PC 2100 - Intel Atom E3815 1,46 GHz - Single Core - 1 Gbyte SDRAM - Für Automation Panel Tragarmgeräte
Erforderliches Zubehör
CFast-Karten
5CFAST.016G-00 | CFast 16 GByte SLC |
5CFAST.032G-00 | CFast 32 GByte SLC |
5CFAST.032G-10 | CFast 32 GByte MLC |
5CFAST.064G-10 | CFast 64 GByte MLC |
5CFAST.128G-10 | CFast 128 GByte MLC |
5CFAST.256G-10 | CFast 256 GByte MLC |
Optionales Zubehör
Interface Optionen
5ACCIF01.FPCC-000 | Schnittstellenkarte - 2x CAN-Schnittstellen - 1x X2X Link Schnittstelle - 1x POWERLINK Schnittstelle - 512 kByte nvSRAM - Für APC2100/PPC2100/APC2200/PPC2200 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät |
5ACCIF01.FPCS-000 | Schnittstellenkarte - 1x RS485 Schnittstelle - 1x CAN Schnittstelle - 1x POWERLINK Schnittstelle - 32 kByte FRAM - Für APC2100/PPC2100/APC2200/PPC2200 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät |
5ACCIF01.FPLK-000 | Schnittstellenkarte - 1x POWERLINK Schnittstelle - integrierter 2-fach Hub - 512 kByte nvSRAM - Für APC2100/PPC2100/APC2200/PPC2200 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät |
5ACCIF01.FPLS-000 | Schnittstellenkarte - 1x RS232 Schnittstelle - 1x POWERLINK Schnittstelle - 32 kByte FRAM - Für APC2100/PPC2100/APC2200/PPC2200 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät |
5ACCIF01.FPLS-001 | Schnittstellenkarte - 1x RS232 Schnittstelle - 1x POWERLINK Schnittstelle - 512 kByte nvSRAM - Für APC2100/PPC2100/APC2200/PPC2200 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät |
5ACCIF01.FPSC-000 | Schnittstellenkarte - 1x RS232 Schnittstelle - 1x CAN Schnittstelle - 1x POWERLINK Schnittstelle - 32 kByte FRAM - Für APC2100/PPC2100/APC2200/PPC2200 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät |
5ACCIF01.FPSC-001 | Schnittstellenkarte - 1x RS232 Schnittstelle - 1x CAN Schnittstelle - 1x X2X Link Schnittstelle - 1x POWERLINK Schnittstelle - 512 kByte nvSRAM - Für APC2100/PPC2100/APC2200/PPC2200 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät |
5ACCIF01.FSS0-000 | Schnittstellenkarte - 2x RS422/RS485 Schnittstelle - Für APC2100/PPC2100/APC2200/PPC2200 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät |
5ACCIF01.ICAN-000 | Schnittstellenkarte - 1x CAN Schnittstelle - Für APC2100/PPC2100/APC2200/PPC2200 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät |
5ACCIF01.IS00-000 | Schnittstellenkarte - 1x RS232 Schnittstelle - Für APC2100/PPC2100/APC2200/PPC2200 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.0 HW Upgrade (5PPC2100.BY01-001) | EXE / 474 KB | |
V4.1 HW Upgrade (5PPC2100.BY01-001) | EXE / 476 KB |
BIOS | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
BIOS Upgrade Bay Trail | ZIP / 4 MB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Panel PC 2100 Tragarmgeräte Anwenderhandbuch | PDF / 14 MB |
Firmware Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
PPC2100 Firmware Upgrade (MTCX) | ZIP / 4 MB |
Tools / Utilities / Beispiele | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ADI .NET SDK (Win10 2016 64-Bit) | ZIP / 2 MB | |
ADI Development Kit (Win10 2016 64-Bit) | ZIP / 4 MB |