5PC800.CCAX-00

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
Controller
Boot-Loader embedded AMI BIOS (UEFI)
Prozessor
Typ Intel® Atom™ N2800 DualCore
Taktfrequenz 1860 MHz
Anzahl der Kerne 2
Architektur 32 nm
L1 Cache 2x 56 kByte
L2 Cache 2x 512 kByte
Externer Bus 1066 MHz
Intel 64 Architecture Ja
Intel Hyper-Threading Technology Ja
Intel Virtualization Technology (VT-x) Nein
Enhanced Intel SpeedStep Technology Ja
Erweiterter Befehlssatz SSE2, SSE3, SSSE3
Chipsatz Intel® NM10
Echtzeituhr
Genauigkeit bei 25°C: typ. 12 ppm (1 Sekunde) pro Tag
batteriegepuffert Ja
Speichersockel
Typ DDR3
Speichergröße max. 4 GByte
Grafik
Controller Intel® Graphics Media Accelerator 3600
Speicher bis zu 384 MByte
Farbtiefe max. 32 Bit
Auflösung
RGB 350 MHz RAMDAC, Auflösung bis zu 1920 x 1200
Massenspeicherverwaltung 2x SATA, 2x PATA
Power Management ACPI 3.0 mit Batterie Support
Materialnummer:
5PC800.CCAX-00
Beschreibung:
  • Intel® Atom N2800 1,86 GHz Dual-Core
  • Intel® NM10 Chipsatz
  • 1x DDR3 Speichersockel
  • Intel® GMA 3600
  • AMI BIOS (UEFI)

Die NM10 CPU Boards verfügen über einen DDR3 Speichersockel für maximal 4 GByte. Desweiteren ist der Intel® GMA 3600 mit 384 MByte Speicher und einer maximale Auflösung von 1920 x 1200 Pixel (WUXGA) integriert.

Erforderliches Zubehör
Hauptspeicher für GM45 CPU Boards
5MMDDR.2048-02 SO-DIMM DDR3 RAM 2048 MByte PC3-8500
5MMDDR.4096-02 SO-DIMM DDR3 RAM 4096 MByte PC3-8500
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V3.0 HW Upgrade (5PC800.CCAX-00) EXE / 394 KB
V4.0 HW Upgrade (5PC800.CCAX-00) EXE / 782 KB
BIOS Version (Datum) Download
BIOS Upgrade NM10 ZIP / 1 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Panel PC 800 mit NM10 CPU Board Anwenderhandbuch PDF / 21 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo