5PC600.X855-05

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
Controller
Boot-Loader BIOS AMI
Prozessor
Typ Intel® Celeron® M
Taktfrequenz 1000 MHz
Architektur 0,13 µm
L1 Cache 32 kByte
L2 Cache 512 kByte
Externer Bus 400 MHz
Erweiterter Befehlssatz MMX Technologie, Streaming SIMD Extension 2
Floating Point Unit (FPU) Ja
Chipsatz Intel 82855GME (GMHC)
Intel 82801DB (ICH4)
Echtzeituhr
Genauigkeit bei 25°C: typ. 12 ppm (1 Sekunde) pro Tag
batteriegepuffert Ja
Speichersockel
Typ DDRAM
Speichergröße max. 1 GByte
Grafik
Controller Intel Extreme Graphics 2 (integriert im Chipset)
Speicher bis zu 64 MByte shared Memory
Farbtiefe max. 32 Bit
Massenspeicherverwaltung 2 IDE Ports, UDMA 100
Materialnummer:
5PC600.X855-05
Beschreibung:
CPU Board Intel Celeron M, 1000 MHz 400 MHz PSB, 512 kByte L2 Cache; Chipsatz 855GME; 1 Sockel für SO-DIMM DDR Modul
Erforderliches Zubehör
Undefined
5MMDDR.0256-00 SO-DIMM DDR RAM 256 MByte PC2700.
5MMDDR.0512-00 SO-DIMM DDR RAM 512 MByte PC2700.
5MMDDR.1024-00 SO-DIMM DDR RAM 1024 MByte PC2700.
BIOS Version (Datum) Download
BIOS Upgrade X855GME ZIP / 487 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation PC 620 Anwenderhandbuch PDF / 16 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo