5PC600.X855-02
Technische Daten
Basisinformationen
Zubehör
Downloads
SERIAL
Allgemeines
Zulassungen
CE
Ja
UKCA
Ja
Controller
Boot-Loader
BIOS AMI
Prozessor
Typ
Intel® Pentium® M
Taktfrequenz
1400 MHz
Architektur
90 nm
L1 Cache
32 kByte
L2 Cache
2 MByte
Externer Bus
400 MHz
Erweiterter Befehlssatz
MMX Technologie, Streaming SIMD Extension 2
Floating Point Unit (FPU)
Ja
Chipsatz
Intel 82855GME (GMHC)
Intel 82801DB (ICH4)
Echtzeituhr
Genauigkeit
bei 25°C: typ. 12 ppm (1 Sekunde) pro Tag
batteriegepuffert
Ja
Speichersockel
Typ
DDRAM
Speichergröße
max. 1 GByte
Grafik
Controller
Intel Extreme Graphics 2 (integriert im Chipset)
Speicher
bis zu 64 MByte shared Memory
Farbtiefe
max. 32 Bit
Massenspeicherverwaltung
2 IDE Ports, UDMA 100
Materialnummer:
5PC600.X855-02
Beschreibung:
CPU Board Intel Pentium M, 1400 MHz 400 MHz PSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 855GME; 1 Sockel für SO-DIMM DDR Modul.
Erforderliches Zubehör
Undefined
5MMDDR.0256-00
SO-DIMM DDR RAM 256 MByte PC2700.
5MMDDR.0512-00
SO-DIMM DDR RAM 512 MByte PC2700.
5MMDDR.1024-00
SO-DIMM DDR RAM 1024 MByte PC2700.
BIOS
Version (Datum)
Download
BIOS Upgrade X855GME
1.19 (17.06.2011)
1.18 (08.06.2009)
1.17 (09.12.2008)
1.16 (26.11.2007)
ZIP
/
487 KB
Zum Download einloggen
Betriebssysteme (Windows, …)
Version (Datum)
Download
USB Registry Patch (WinXP)
1.01 (23.05.2011)
ZIP
/
3 KB
Zum Download einloggen
Dokumentation
Version (Datum)
Download
Automation PC 620 Anwenderhandbuch
2.68 (08.05.2015) - DE
2.68 (08.05.2015) - EN
2.67 (13.03.2015) - DE
2.66 (26.04.2013) - DE
2.66 (17.06.2013) - EN
2.64 (01.08.2011) - DE
2.64 (01.08.2011) - EN
2.63 (17.06.2011) - DE
2.63 (17.06.2011) - EN
2.62 (08.04.2011) - DE
2.62 (08.04.2011) - EN
2.61 (27.01.2011) - DE
2.61 (27.01.2011) - EN
2.60 (24.08.2010) - DE
2.60 (25.08.2010) - EN
2.50 (26.05.2010) - DE
2.50 (26.05.2010) - EN
2.41 (09.09.2008) - DE
2.41 (04.11.2008) - EN
2.40 (27.02.2008) - DE
2.40 (09.04.2008) - EN
2.30 (08.11.2007) - DE
2.30 (08.11.2007) - EN
2.20 (02.03.2007) - DE
2.20 (02.03.2007) - EN
2.00 (13.12.2006) - DE
1.90 (31.08.2006) - DE
1.90 (02.10.2006) - EN
1.80 (21.04.2006) - DE
1.80 (27.04.2006) - EN
1.6 (04.07.2005) - DE
1.6 (02.02.2006) - EN
1.5 (16.03.2005) - DE
1.5 (28.04.2005) - EN
1.4 (08.03.2005) - DE
1.3 (17.01.2005) - DE
1.3 (03.02.2005) - EN
PDF
/
16 MB
Zum Download einloggen
Treiber
Version (Datum)
Download
Audio Treiber AC97 (WinXP/XPe)
A4.06 (30.11.2009)
A3.99 (30.03.2007)
A3.81 (29.12.2005)
A3.74 (10.08.2005)
A3.73 (17.06.2005)
A3.71 (03.05.2005)
A3.65 (11.01.2005)
EXE
/
18 MB
Zum Download einloggen
Chipsatz Treiber 815E/855GME (WinXP/XPe)
6.3.0.1007 (06.06.2005)
6.0.1.1002 (11.01.2005)
EXE
/
3 MB
Zum Download einloggen
Ethernet Treiber Intel Pro100VE 82562 ETH1 (DOS)
13.5 (12.08.2010)
EXE
/
526 KB
Zum Download einloggen
Ethernet Treiber Intel Pro100VE 82562 ETH1 (WinXP/XPe)
13.5 (29.04.2009)
12.0 (30.03.2007)
8.0.11.0 (19.01.2005)
7.1.8.0 (19.01.2005)
EXE
/
12 MB
Zum Download einloggen
Grafiktreiber 855GME (WinXP/XPe)
14.19.50 (01.02.2008)
14.17 (15.03.2006)
14.11 (17.06.2005)
14.9 (11.01.2005)
14.8.01 (11.01.2005)
14.7 (19.01.2005)
14.5 (19.01.2005)
EXE
/
5 MB
Zum Download einloggen