5PC600.E855-05

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Controller
Boot-Loader BIOS Phoenix
Prozessor
Typ Intel® Celeron® M
Taktfrequenz 1000 MHz
Architektur 0,13 µm
L1 Cache 32 kByte
L2 Cache 512 kByte
Externer Bus 400 MHz
Erweiterter Befehlssatz MMX Technologie, Streaming SIMD Extension 2
Floating Point Unit (FPU) Ja
Chipsatz Intel 82855GME (GMHC)
Intel 82801DB (ICH4)
Echtzeituhr
Genauigkeit bei 25°C: typ. 12 ppm (1 Sekunde) pro Tag
batteriegepuffert Ja
Speichersockel
Typ DDRAM
Speichergröße max. 1 GByte
Grafik
Controller Intel Extreme Graphics 2 (integriert im Chipset)
Speicher bis zu 64 MByte shared Memory
Farbtiefe max. 32 Bit
Auflösung
RGB 350 MHz RAMDAC, Auflösung bis zu 2048 x 1536 @60 Hz (QXGA) und 1920 x 1080 @85 Hz (HDTV)
GE1 = LVDS 2x 112 MHz LVDS Transmitter, from 640 x 480 up to 1600 x 1200 (Embedded Panel Interface based on VESA EDID™ 1.3)
GE2 = DVO Intel complient DVO 2.0 Port (12Bit DDR)
supports external DVI transmitter with a bandwidth up to 165 MHz, 1600 x 1200 (UXGA)
Massenspeicherverwaltung 2 IDE Ports, UDMA 100
Materialnummer:
5PC600.E855-05
Beschreibung:
CPU Board Intel Celeron M, 1000 MHz 400 MHz FSB, 512 kB L2 Cache; Chipset 855GME; 1 Sockel für SO-DIMM DDR Modul.
Erforderliches Zubehör
Undefined
5MMDDR.0256-00 SO-DIMM DDR RAM 256 MByte PC2700.
5MMDDR.0512-00 SO-DIMM DDR RAM 512 MByte PC2700.
5MMDDR.1024-00 SO-DIMM DDR RAM 1024 MByte PC2700.
Allgemein Version (Datum) Download
BIOS Upgrade Information 815E/855GME PDF / 2 MB
BIOS Version (Datum) Download
BIOS Upgrade 855GME ZIP / 381 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation PC 620 Anwenderhandbuch PDF / 16 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo