5PC600.E855-03
Technische Daten
Basisinformationen
Zubehör
Downloads
SERIAL
Allgemeines
Zulassungen
CE
Ja
UKCA
Ja
UL
cULus E115267
Industrial Control Equipment
Controller
Boot-Loader
BIOS Phoenix
Prozessor
Typ
Intel® Pentium® M
Taktfrequenz
1800 MHz
Architektur
90 nm
L1 Cache
32 kByte
L2 Cache
2 MByte
Externer Bus
400 MHz
Erweiterter Befehlssatz
MMX Technologie, Streaming SIMD Extension 2
Floating Point Unit (FPU)
Ja
Chipsatz
Intel 82855GME (GMHC)
Intel 82801DB (ICH4)
Echtzeituhr
Genauigkeit
bei 25°C: typ. 12 ppm (1 Sekunde) pro Tag
batteriegepuffert
Ja
Speichersockel
Typ
DDRAM
Speichergröße
max. 1 GByte
Grafik
Controller
Intel Extreme Graphics 2 (integriert im Chipset)
Speicher
bis zu 64 MByte shared Memory
Farbtiefe
max. 32 Bit
Auflösung
RGB
350 MHz RAMDAC, Auflösung bis zu 2048 x 1536 @60 Hz (QXGA) und 1920 x 1080 @85 Hz (HDTV)
GE1 = LVDS
2x 112 MHz LVDS Transmitter, from 640 x 480 up to 1600 x 1200 (Embedded Panel Interface based on VESA EDID™ 1.3)
GE2 = DVO
Intel complient DVO 2.0 Port (12Bit DDR)
supports external DVI transmitter with a bandwidth up to 165 MHz, 1600 x 1200 (UXGA)
Massenspeicherverwaltung
2 IDE Ports, UDMA 100
Materialnummer:
5PC600.E855-03
Beschreibung:
CPU Board Intel Pentium M, 1800 MHz 400 MHz FSB, 2 MB L2 Cache; Chipset 855GME; 1 Sockel für SO-DIMM DDR Modul.
Erforderliches Zubehör
Undefined
5MMDDR.0256-00
SO-DIMM DDR RAM 256 MByte PC2700.
5MMDDR.0512-00
SO-DIMM DDR RAM 512 MByte PC2700.
5MMDDR.1024-00
SO-DIMM DDR RAM 1024 MByte PC2700.
Allgemein
Version (Datum)
Download
BIOS Upgrade Information 815E/855GME
1.2 (17.01.2005) - DE
1.2 (17.01.2005) - EN
PDF
/
2 MB
Zum Download einloggen
BIOS
Version (Datum)
Download
BIOS Upgrade 855GME
1.31 (07.10.2011)
1.30 (25.06.2010)
1.29 (30.04.2010)
1.26 (29.08.2007)
1.23 (29.05.2007)
1.21 (15.03.2006)
1.17 (28.06.2005)
1.16 (24.06.2005)
1.15 (14.04.2005)
1.14 (10.01.2005)
1.13 (10.01.2005)
1.10 (10.01.2005)
1.00 (10.01.2005)
ZIP
/
381 KB
Zum Download einloggen
Betriebssysteme (Windows, …)
Version (Datum)
Download
USB Registry Patch (WinXP)
1.01 (23.05.2011)
ZIP
/
3 KB
Zum Download einloggen
Dokumentation
Version (Datum)
Download
Automation PC 620 Anwenderhandbuch
2.68 (08.05.2015) - DE
2.68 (08.05.2015) - EN
2.67 (13.03.2015) - DE
2.66 (26.04.2013) - DE
2.66 (17.06.2013) - EN
2.64 (01.08.2011) - DE
2.64 (01.08.2011) - EN
2.63 (17.06.2011) - DE
2.63 (17.06.2011) - EN
2.62 (08.04.2011) - DE
2.62 (08.04.2011) - EN
2.61 (27.01.2011) - DE
2.61 (27.01.2011) - EN
2.60 (24.08.2010) - DE
2.60 (25.08.2010) - EN
2.50 (26.05.2010) - DE
2.50 (26.05.2010) - EN
2.41 (09.09.2008) - DE
2.41 (04.11.2008) - EN
2.40 (27.02.2008) - DE
2.40 (09.04.2008) - EN
2.30 (08.11.2007) - DE
2.30 (08.11.2007) - EN
2.20 (02.03.2007) - DE
2.20 (02.03.2007) - EN
2.00 (13.12.2006) - DE
1.90 (31.08.2006) - DE
1.90 (02.10.2006) - EN
1.80 (21.04.2006) - DE
1.80 (27.04.2006) - EN
1.6 (04.07.2005) - DE
1.6 (02.02.2006) - EN
1.5 (16.03.2005) - DE
1.5 (28.04.2005) - EN
1.4 (08.03.2005) - DE
1.3 (17.01.2005) - DE
1.3 (03.02.2005) - EN
PDF
/
16 MB
Zum Download einloggen
Treiber
Version (Datum)
Download
Audio Treiber AC97 (WinXP/XPe)
A4.06 (30.11.2009)
A3.99 (30.03.2007)
A3.81 (29.12.2005)
A3.74 (10.08.2005)
A3.73 (17.06.2005)
A3.71 (03.05.2005)
A3.65 (11.01.2005)
EXE
/
18 MB
Zum Download einloggen
Chipsatz Treiber 815E/855GME (WinXP/XPe)
6.3.0.1007 (06.06.2005)
6.0.1.1002 (11.01.2005)
EXE
/
3 MB
Zum Download einloggen
Ethernet Treiber Intel Pro100VE 82562 ETH1 (DOS)
13.5 (12.08.2010)
EXE
/
526 KB
Zum Download einloggen
Ethernet Treiber Intel Pro100VE 82562 ETH1 (WinXP/XPe)
13.5 (29.04.2009)
12.0 (30.03.2007)
8.0.11.0 (19.01.2005)
7.1.8.0 (19.01.2005)
EXE
/
12 MB
Zum Download einloggen
Grafiktreiber 855GME (WinXP/XPe)
14.19.50 (01.02.2008)
14.17 (15.03.2006)
14.11 (17.06.2005)
14.9 (11.01.2005)
14.8.01 (11.01.2005)
14.7 (19.01.2005)
14.5 (19.01.2005)
EXE
/
5 MB
Zum Download einloggen