Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Materialnummer:
5D5500.10Beschreibung:
Provit 5000 Displayeinheit mit VGA Farb TFT-Display, 10,4 inch Diagonale, 10 Softkeytasten, 13 Funk- tionstasten und 20 Systemtasten. Schutzart IP65 (von vorne). Wird komplett mit Zubehör (Kabel) geliefert. Außenabmessungen 310 x 387 mm (BxH)
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Provit 5000 Anwenderhandbuch | PDF / 34 MB |