5CAUSB.0075-00

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht zutreffend
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Kabelaufbau
Drahtquerschnitt AWG 24, 28
Schirm Kabel gesamt
Außenmantel
Farbe grau
Steckverbindung
Typ USB Typ A male und USB Typ B male
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 7,5 m +75 mm
Durchmesser 4,6 mm
Biegeradius min. 55 mm
Gewicht 390 g
Materialnummer:
5CAUSB.0075-00
Beschreibung:
USB 2.0 Verbindungskabel - Typ A - Typ B Stecker - 7,5 m
Dokumentation Version (Datum) Download
HMI Kabelhandbuch PDF / 3 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo