5CAUSB.0018-00

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht zutreffend
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Kabelaufbau
Außenmantel
Farbe beige
Drahtquerschnitt AWG 24, 28
Schirm Kabel gesamt
Steckverbindung
Typ USB Typ A male und USB Typ B male
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 1,8 m ±30 mm
Durchmesser max. 5 mm
Biegeradius min. 100 mm
Gewicht 80 g
Materialnummer:
5CAUSB.0018-00
Beschreibung:
USB 2.0 Verbindungskabel - Typ A - Typ B Stecker - 1,8 m
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation Panel 900 Anwenderhandbuch PDF / 30 MB
HMI Kabelhandbuch PDF / 3 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
APx00 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 47 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo