5CASDL.0300-30

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Kabelaufbau
Drahtquerschnitt AWG 24 / AWG 26
Eigenschaften halogen- und silikonfrei
Schirm Kabelpaare einzeln, sowie Kabel gesamt
Gesamtschirmung alukaschierte Folie und verzinntes Kupfergeflecht
Außenmantel
Material Spezial-TMPU - seidenmatt
Farbe schwarz
Bedruckung (B&R) SDL Cable (UL) AWM 20236 80°C 30V E63216
Steckverbindung
Typ ODU Minisnap 24-polig / DVI-D (24+1), male
Steckzyklen 2000 / 200
Kontakte vergoldet
Anzugsdrehmoment Fixierschrauben max. 0,5 Nm
Elektrische Eigenschaften
Betriebsspannung ≤ 30 V
Prüfspannung
Ader - Ader 1 kVeff
Ader - Schirm 0,5 kVeff
Wellenwiderstand 100 ±10 Ω
Leiterwiderstand
AWG 24 ≤ 95 Ω/km
AWG 26 ≤ 145 Ω/km
Isolationswiderstand min. 10 MΩ/km
Einsatzbedingungen
Approbation UL AWM 20236 80°C 30V
Torsionsbelastung 100000 Zyklen (getestet Drehwinkel: ±85° Geschwindigkeit: 50 Zyklen/Minute)
Öl- und Hydrolysebeständigkeit gemäß VDE 0282-10
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Lagerung -20 bis 80°C
feste Verlegung -20 bis 80°C
flexible Verlegung -5 bis 60°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 30 m ±280 mm
Durchmesser max. 12 mm
Extender Box
Breite 34 mm
Länge 125 mm
Höhe 20 mm
Biegeradius
feste Verlegung ≥ 6x Kabeldurchmesser (Stecker - Ferrit, Rundstecker - Extender)
≥ 10x Kabeldurchmesser (Ferrit - Extender)
flexible Verlegung ≥ 15x Kabeldurchmesser (Stecker - Ferrit)
Beweglichkeit flexibel; gilt von Rundstecker - Ferrit (getestet 300000 Zyklen bei 15x Kabeldurchmesser, 4800 Zyklen/Stunde)
Schleppkettendaten
Biegewechsel 300.000
Geschwindigkeit 4800 Zyklen/Stunde
Biegeradius 180 mm; 15x Kabeldurchmesser
Hub 460 mm
Gewicht ca. 6250 g
Zugbelastbarkeit
in Betrieb ≤ 50 N
bei Verlegung ≤ 400 N
Materialnummer:
5CASDL.0300-30
Beschreibung:

Die SDL-Kabel flex mit Extender 5CASDL.0x00-30 sind für den Anwendungsfall einer starren wie auch flexiblen Verlegungsart (z.B. bei Tragarmsystemen) konzipiert.

Dokumentation Version (Datum) Download
Automation Panel 800 Anwenderhandbuch PDF / 10 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
APx00 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 47 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo