Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
Kabelaufbau
| Typ | Hybridkabel, 33 adrig |
| Versorgungsleiter | |
| Material | verzinnte Kupferlitzen |
| Außenmantel | |
| Material | silikon- und halogenfrei, flammwidriger PUR Außenmantel |
| Farbe | ähnlich RAL 7012 |
| Kabelelemente | |
| Befehlsgeräte | Direkte Verbindung der Befehlsgeräte mit dem Überwachungsgerät (6 Adern) |
| CAN | 2 Paare mit Schirmung (5 Adern) |
| Netzwerk | Twisted Pair Kabel für Ethernet (10/100 MBit/s) (4 Adern, RJ45 Stecker) |
| Seriell | 3 Adern |
| Versorgung | Versorgungsspannung +24 VDC und Erdung (3 Adern) |
| Zustimmungstaster | Direkte Verbindung des Zustimmungstasters mit dem Überwachungsgerät (6 Adern) |
Steckverbindung
| Typ | Tuellengehäuse mit Stifteinsatz |
Elektrische Eigenschaften
| Betriebsspannung | max. 30 VDC |
| Leiterwiderstand | ≤ 30 Ω/km |
Einsatzbedingungen
| Schirmdämpfung | nach IEC 60096-1 Amendement 2 |
| Flammwidrigkeit | nach IEC 60332-1 sowie VW1 / FT1 nach C-UL |
| Öl- und Hydrolysebeständigkeit | gemäß VDE 0282-10 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| bewegt | -5 bis 60°C |
| ruhend | -20 bis 80°C |
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Länge | 20 m ±0,15 m |
| Durchmesser | 10 mm |
| Biegeradius | min. 60 mm |
| Gewicht | 153 g/m |
| Zugbelastbarkeit | max. 140 N |
Materialnummer:
5CAMPH.0200-00Beschreibung:
Das Anschlusskabel stellt die elektrische und mechanische Verbindung zwischen Schaltschrank und Gerät her. Es beinhaltet Leitungen für Netzwerk (Ethernet 10/100 MBit/s), für die Versorgung 24 VDC, Befehlsgeräte, Zustimmungstaster, serielle Übertragung und CAN.
Erforderliches Zubehör
Schaltschrankkabel
| 5CAMPC.0020-00 | Mobile Panel Schaltschrankkabel Ethernet Crossover, 2 m. |
| 5CAMPC.0020-01 | Mobile Panel Schaltschrankkabel Ethernet Straight Through, 2 m. |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Mobile Panel 100/200 Anwenderhandbuch | PDF / 14 MB |