Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Kabelaufbau
Typ Crossover
Versorgungsleiter
Leiterwiderstand ≤ 30 Ω/km
Material verzinnte Kupferlitzen
Zulässige Betriebsspannung 30 VDC
Außenmantel
Material silikon- und halogenfrei, flammwidriger PUR-Außenmantel
Farbe ähnlich RAL 7012
Kabelelemente
Befehlsgeräte Direkte Verbindung der Befehlsgeräte mit dem Überwachungsgerät 6 Adern
(2 Adern bei MP40/50 und MP7x00 nicht verwendet)
CAN 2 Paare mit Schirmung (5 Adern)
bei MP40/50 und MP7x00 nicht verwendet
Netzwerk Twisted Pair Kabel für Ethernet (10/100 MBit/s)
(4 Adern, RJ45 Stecker)
Seriell 3 Adern
bei MP40/50 und MP7x00 nicht verwendet
Versorgung Versorgungsspannung 24 VDC und Erdung (3 Adern), SELV
Zustimmungstaster Direkte Verbindung des Zustimmtasters mit dem Überwachungsgerät 6 Adern
(2 Adern bei MP40/50 und MP7x00 nicht verwendet)
Steckverbindung
Typ Geräteteil für Push-Pull-Verriegelung
Einsatzbedingungen
Flammwidrigkeit nach IEC 60332-1 sowie VW1 / FT1 nach C-UL
Schirmdämpfung nach IEC 60096-1 Amendement 2
Öl- und Hydrolysebeständigkeit gemäß VDE 0282-10
Umgebungsbedingungen
Temperatur
bewegt -5 bis 60 °C
ruhend -20 bis 80 °C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 2 m ±0,05 m
Durchmesser 10 mm
Biegeradius min. 60 mm
Gewicht 153 g/m
Zugbelastbarkeit max. 140 N
Materialnummer:
5CAMPC.0020-10
Beschreibung:

Das Crossover-Schaltschrankkabel wird für die Verdrahtung innerhalb des Schaltschrankes benötigt.
Die Pinbelegung des Ethernet-Steckers (ausgekreuzt - crossover) erlaubt den direkten Anschluss an eine B&R Steuerung (z. B. X20CPxxxx). Bei anderen Geräten, wie z. B. Ethernet-Hubs, ist darauf zu achten, dass diese das Auskreuzen der RX- und TX-Leitungen unterstützen.

Optionales Zubehör
Zubehör
4MPCBX.0001-00 Mobile Panel Anschlussbox klein - Für Kabel mit Push Pull Rundstecker
Dokumentation Version (Datum) Download
Mobile Panel 100/200 Anwenderhandbuch PDF / 14 MB
Mobile Panel 40/50 Anwenderhandbuch PDF / 18 MB
Mobile Panel 7100 Anwenderhandbuch PDF / 20 MB
Mobile Panel 7100 Bestellnummernschlüssel PDF / 196 KB
Mobile Panel 7200 Anwenderhandbuch PDF / 9 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo