Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
B&R ID-Code 0xE388
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
EAC Ja
Display
Typ TFT Farbe
Diagonale 19,0"
Farben 16,7 Mio.
Auflösung SXGA, 1280 × 1024 Pixel
Kontrast 2000:1
Blickwinkel
horizontal Richtung R = 89° / Richtung L = 89°
vertikal Richtung U = 89° / Richtung D = 89°
Hintergrundbeleuchtung
Art LED
Helligkeit (dimmbar) typ. 30 bis 300 cd/m²
Half Brightness Time 50.000 h
Touch Screen
Typ AMT
Technologie analog, resistiv
Controller B&R, seriell, 12 Bit
Transmissionsgrad 81% ±3%
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Schutzart nach EN 60529 IP65
Schutzart nach UL50 Type 4X indoor use only frontseitig
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse
Material Aluminium, lackiert
Lackierung Weißaluminium
Front
Trägerrahmen Aluminium, lackiert
Dekorfolie
Material Polyester
Farbe dunkler Rand ums Display RAL 7024
Flanschabgang oben
Abmessungen
Breite 468 mm
Höhe 386 mm
Gewicht 9650 g
Materialnummer:
5AP92D.1906-00
Beschreibung:
  • Displayeinheit für AP92D
  • 19,0" TFT SXGA color Display
  • Singletouch (analog resistiv)
  • Flexible, hängende Tragarmmontage
  • Schutzart IP65
Automation Panel 19,0" SXGA TFT - 1280 x 1024 Pixel (5:4) - Singletouch (analog resistiv) - Querformat - Schutzart IP65 - Für Tragarmmontage - Flansch oben
Weiterführende Informationen:

B&R Panel Designer

Optionales Zubehör
Haltegriffe
5AC903.HDL0-01 Haltegriffe für 5AP92D.1906-00, 5AP92D.1906-01
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.0 HW Upgrade (5AP92D.1906-00) EXE / 207 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation Panel 9xD Anwenderhandbuch PDF / 6 MB
Panel PC 2100 Tragarmgeräte Anwenderhandbuch PDF / 14 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
APx00 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 47 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP 5AP92D.1906-0x ZIP / 600 KB
Tools / Utilities / Beispiele Version (Datum) Download
Key Editor ZIP / 54 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo