Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
B&R ID-Code 0xE387
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
EAC Ja
Display
Typ TFT Farbe
Diagonale 15,0"
Farben 16,7 Mio.
Auflösung XGA, 1024 x 768 Pixel
Kontrast 700:1
Blickwinkel
horizontal Richtung R = 80° / Richtung L = 80°
vertikal Richtung U = 70° / Richtung D = 70°
Hintergrundbeleuchtung
Art LED
Helligkeit (dimmbar) typ. 20 bis 400 cd/m²
Half Brightness Time 50.000 h
Touch Screen
Typ AMT
Technologie analog, resistiv
Controller B&R, seriell, 12 Bit
Transmissionsgrad 81% ±3%
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Schutzart nach EN 60529 IP65
Schutzart nach UL50 Type 4X indoor use only frontseitig
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse
Material Aluminium, lackiert
Lackierung Weißaluminium
Front
Trägerrahmen Aluminium, lackiert
Dekorfolie
Material Polyester
Farbe dunkler Rand ums Display RAL 7024
Flanschabgang unten
Abmessungen
Breite 398 mm
Höhe 316 mm
Gewicht 7450 g
Materialnummer:
5AP92D.1505-01
Beschreibung:
  • Displayeinheit für AP92D
  • 15,0" TFT XGA color Display
  • Singletouch (analog resistiv)
  • Flexible, stehende Tragarmmontage
  • Schutzart IP65
Automation Panel 15,0" XGA TFT - 1024 x 768 Pixel (4:3) - Singletouch (analog resistiv) - Querformat - Schutzart IP65 - Für Tragarmmontage - Flansch unten
Optionales Zubehör
Haltegriffe
5AC903.HDL0-00 Haltegriffe für 5AP92D.1505-00, 5AP92D.1505-01
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.0 HW Upgrade (5AP92D.1505-01) EXE / 208 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation Panel 9xD Anwenderhandbuch PDF / 6 MB
Panel PC 2100 Tragarmgeräte Anwenderhandbuch PDF / 14 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
APx00 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 47 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP 5AP92D.1505-0x ZIP / 571 KB
Tools / Utilities / Beispiele Version (Datum) Download
Key Editor ZIP / 54 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo