5ACPCI.RAIC-02

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cULus HazLoc E180196
Industrial Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD
Hard Disk
Kapazität 60 GByte
Anzahl der Köpfe 3
Anzahl der Sektoren 117.210.240
Bytes pro Sektor 512
Cache 8 MByte
Drehzahl 7200 rpm ±1%
Hochlaufzeit typ. 4 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)
Lebensdauer 5 Jahre
S.M.A.R.T. Support Ja
Zugriffszeit 4,2 ms
unterstützte Transfermodi SATA 1.0, PIO Modus 0-4, Multiword DMA Modus 0-2, UDMA 0-5
Datentransferrate
intern max. 539 MBits/s
zum / vom Host max. 150 MByte/s
Positionierzeit
minimal (Spur zu Spur) 1,5 ms
nominal (Lesezugriff) 10,5 ms
maximal (Lesezugriff) 22 ms
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 5 bis 55°C
Betrieb - 24 Stunden 5 bis 40°C
Lagerung -40 bis 70°C
Transport -40 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration
Betrieb (dauerhaft) 5 bis 500 Hz: 0,125 g (1,225 m/s² 0-peak) Dauer 1 Oktave pro Minute; keine Beschädigung
Betrieb (gelegentlich) 5 bis 500 Hz: 0,25 g (2,45 m/s² 0-peak) Dauer 1 Oktave pro Minute; keine Beschädigung
Lagerung bei max. 5 bis 500 Hz und 5 g (49 m/s² 0-peak) Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung
Transport bei max. 5 bis 500 Hz und 5 g (49 m/s² 0-peak) Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung
Schock
Betrieb bei max. 125 g (1226 m/s² 0-peak) und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung bei max. 400 g (3924 m/s² 0-peak) und 2 ms Dauer; keine Beschädigung
bei max. 450 g (4424 m/s² 0-peak) und 1 ms Dauer; keine Beschädigung
bei max. 200 g (1962 m/s² 0-peak) und 0,5 ms Dauer; keine Beschädigung
Transport bei max. 400 g (3924 m/s² 0-peak) und 2 ms Dauer; keine Beschädigung
bei max. 450 g (4424 m/s² 0-peak) und 1 ms Dauer; keine Beschädigung
bei max. 200 g (1962 m/s² 0-peak) und 0,5 ms Dauer; keine Beschädigung
Meereshöhe
Betrieb -300 bis 3048 m
Lagerung -300 bis 12192 m
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 70 mm
Länge 100 mm
Höhe 9,5 mm
Gewicht 350 g
Herstellerinformation
Hersteller Seagate
Herstellerbezeichnung Momentus 7200.1 ST96023AS
Materialnummer:
5ACPCI.RAIC-02
Beschreibung:

Die Hard Disk kann als Ersatzteil für eine HDD des PCI SATA RAID Controllers 5ACPCI.RAIC-01 verwendet werden.

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo