5ACPCI.RAIC-01

Allgemeines
Anzahl der Hard Disks 2
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Controller
Typ SiI 3512 SATA Link
Spezifikation Serial ATA 1.0
Datenübertragungsrate max. 1,5 GBit/s (150 MByte/s)
RAID Level unterstützt RAID 0, 1
BIOS Extension ROM Bedarf ca. 32 kByte
Hard Disk
Kapazität 60 GByte
Anzahl der Köpfe 3
Anzahl der Sektoren 117.210.240
Bytes pro Sektor 512
Cache 8 MByte
Drehzahl 7200 rpm ±1%
Hochlaufzeit typ. 4 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)
Lebensdauer 5 Jahre
S.M.A.R.T. Support Ja
Zugriffszeit 4,2 ms
unterstützte Transfermodi SATA 1.0, PIO Modus 0-4, Multiword DMA Modus 0-2, UDMA 0-5
Datentransferrate
intern max. 539 MBits/s
zum / vom Host max. 150 MByte/s
Positionierzeit
minimal (Spur zu Spur) 1,5 ms
nominal (Lesezugriff) 10,5 ms
maximal (Lesezugriff) 22 ms
Elektrische Eigenschaften
Leistungsaufnahme 0,3 A bei 3,3 V (PCI Bus)
1 A bei 5 V (PCI Bus)
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 5 bis 55°C
Betrieb - 24 Stunden 5 bis 40°C
Lagerung -40 bis 70°C
Transport -40 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration
Betrieb (dauerhaft) 5 bis 500 Hz: 0,125 g (1,225 m/s² 0-peak) Dauer 1 Oktave pro Minute; keine Beschädigung
Betrieb (gelegentlich) 5 bis 500 Hz: 0,25 g (2,45 m/s² 0-peak) Dauer 1 Oktave pro Minute; keine Beschädigung
Lagerung bei max. 5 bis 500 Hz und 5 g (49 m/s² 0-peak) Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung
Transport bei max. 5 bis 500 Hz und 5 g (49 m/s² 0-peak) Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung
Schock
Betrieb bei max. 125 g (1226 m/s² 0-peak) und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung bei max. 400 g (3924 m/s² 0-peak) und 2 ms Dauer; keine Beschädigung
bei max. 450 g (4424 m/s² 0-peak) und 1 ms Dauer; keine Beschädigung
bei max. 200 g (1962 m/s² 0-peak) und 0,5 ms Dauer; keine Beschädigung
Transport bei max. 400 g (3924 m/s² 0-peak) und 2 ms Dauer; keine Beschädigung
bei max. 450 g (4424 m/s² 0-peak) und 1 ms Dauer; keine Beschädigung
bei max. 200 g (1962 m/s² 0-peak) und 0,5 ms Dauer; keine Beschädigung
Meereshöhe
Betrieb -300 bis 3048 m
Lagerung -300 bis 12192 m
Mechanische Eigenschaften
Montage fix
Abmessungen
Breite 70 mm
Länge 100 mm
Höhe 9,5 mm
Gewicht 350 g
Herstellerinformation
Hersteller Seagate
Herstellerbezeichnung Momentus 7200.1 ST96023AS
Materialnummer:
5ACPCI.RAIC-01
Beschreibung:
  • SATA RAID Controller
  • RAID Level 0 (Aufteilung) und 1 (Spiegelung)
  • 2 SATA Hard Disk Laufwerke (geeignet für 24 Stunden Betrieb)
  • Benötigt nur 1 PCI Slot
  • Übertragungsraten bis zu 150 MByte/s

Dieser SATA RAID Controller unterstützt RAID Level 0 und 1 und ist in einen PCI Slot steckbar. Die verwendeten Hard Disks sind für den 24 Stunden Betrieb (24x7) spezifiziert.

Optionales Zubehör
Laufwerke
5ACPCI.RAIC-02 60 GByte SATA Hard Disk Ersatzteil für 5ACPCI.RAIC-01 Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk.
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation PC 620 Anwenderhandbuch PDF / 16 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo