5ACCRHMI.0011-000

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht zutreffend
Mechanische Eigenschaften
Material Edelstahl
Abmessungen
Breite 24,5 mm
Länge 37 mm (inkl. Längenüberstand)
Höhe 12 mm
Gewicht 15 g
Fixierschrauben
Anzahl 1
Materialnummer:
5ACCRHMI.0011-000
Beschreibung:
Zugentlastung USB - Für APC2x00 - Für SDL3 Konverter/SDL4 Konverter

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo