5ACCMA00.0001-000

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht zutreffend
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Schnittstellen
USB
Anzahl 1
Typ USB 2.0
Ausführung Typ A
Übertragungsrate Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (30 MBit/s)
Strombelastbarkeit max. 500 mA
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Schutzart nach EN 60529 IP65
Schutzart nach UL50 Type 4X Indoor
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse
Material Aluminium, lackiert
Lackierung Weißaluminium (ähnlich RAL 9006)
Montage Tragarm (mit Flansch)
Abmessungen
Breite 280 mm
Höhe 259 mm
Tiefe 96 mm
Gewicht 2500 g
Materialnummer:
5ACCMA00.0001-000
Beschreibung:
  • Schützt das verbaute Linkmodul bzw. die Systemeinheit
  • Für die Tragarmmontage mit Flansch
  • USB 2.0 Schnittstelle
  • Schutzart IP65

Die Konsole wird an der Rückseite des Panels montiert. Sie dient als Schutz des darin verbauten Linkmoduls bzw. der Systemeinheit und bietet dem Gesamtgerät somit die Schutzart IP65. An die Konsole wird die Flanschkupplung installiert. Aufgrund der symmetrischen Bauweise der Panel-Rückseite ist es möglich, die Konsole in 2 Richtungen zu montieren. Wird ein Flansch als Montagesystem gewählt, ist somit ein Flanschabgang nach oben oder unten möglich.

Seitlich an der Konsole steht eine USB-Schnittstelle für Serviceeinsätze zur Verfügung.

Optionales Zubehör
Flansche
5ACCFL00.0000-000 AP5000 Flansch - Tragarm Drehflansch - Für Konsole Tragarm
5ACCFL00.0100-000 AP5000 Flansch - Tragarm Dreh- und Neigeflansch - Für Konsole Tragarm
5ACCFL00.0200-000 AP5000 Flansch - Tragarm Flansch Adapter - Für Rittal - Für Konsole Tragarm
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation Panel - AP5000 - Tragarm - Bestellnummernschlüssel PDF / 59 KB
Automation Panel 5000 Anwenderhandbuch PDF / 23 MB
PPC2100 - AP5000 - Tragarm - Bestellnummernschlüssel PDF / 117 KB
Panel PC 2100 (AP5000) Tragarmgeräte Anwenderhandbuch PDF / 44 MB
Panel PC 2200 (AP5000) Tragarmgeräte Anwenderhandbuch PDF / 29 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP 5ACCMA00.0001-000 ZIP / 4 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo