5ACCKP01.215C-000

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht zutreffend
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Schnittstellen
USB
Anzahl 1
Typ USB 2.0
Ausführung Typ A
Übertragungsrate Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Strombelastbarkeit 500 mA
Ausstattung
Drucktaster
Anzahl 2; grün, rot
Typ RAFIX 22 FS+, 1.30.270.021/2500 (grün), 1.30.270.021/2300 (rot)
Kontaktelement tastend
Wahlschalter
Anzahl 1
Typ RAFIX 22 FS+, 1.30.272.102/2200
Kontaktelement rastend
Schlüsselschalter
Anzahl 1
Typ RAFIX 22 FS, 1.30.275.222/0000
Kontaktelement rastend
Not-Halt
Anzahl 1
Typ RAFIX 22 FS+, 1.30.273.511/0300
Kontaktelement rastend
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Mechanische Eigenschaften
Material Stahlblech
Gewicht 1000 g
Materialnummer:
5ACCKP01.215C-000
Beschreibung:
AP5000 Tragarm Erweiterungsoption - Erweiterungseinheit - 1x Not-Halt - 2x Drucktaster (rot und grün) - 1x Wahlschalter - 1x Schlüsselschalter - 1x Front USB-Schnittstelle - Für 5AP5230.215C-000 Panel
Weiterführende Informationen:

B&R Panel Designer

Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.2 HW Upgrade (5ACCKP01.215C-000) EXE / 204 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation Panel 5000 Anwenderhandbuch PDF / 23 MB
KCF Editor Anwenderhandbuch PDF / 320 KB
Key Editor Hilfe ZIP / 8 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
APx00 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 47 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP 5ACCKP01.215C-000 ZIP / 2 MB
Tools / Utilities / Beispiele Version (Datum) Download
KCF Editor ZIP / 18 MB
Key Editor ZIP / 46 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo